피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62805.prj},{NB=acton_628055X60},{REF=628055X60},{DXL=5x60},{MAT=Inox A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=60},{DK=9.4},{K=2.7},{R=3.393},{A=0.000},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Acton 628053X6
628053X6
3x6
Inox A2
3
6
5.6
1.7
Acton 628053X8
628053X8
3x8
Inox A2
3
8
5.6
1.7
Acton 628053X10
628053X10
3x10
Inox A2
3
10
5.6
1.7
Acton 628053X12
628053X12
3x12
Inox A2
3
12
5.6
1.7
Acton 628053X16
628053X16
3x16
Inox A2
3
16
5.6
1.7
Acton 628053X20
628053X20
3x20
Inox A2
3
20
5.6
1.7
Acton 628054X8
628054X8
4x8
Inox A2
4
8
7.5
2.1
Acton 628054X10
628054X10
4x10
Inox A2
4
10
7.5
2.1
Acton 628054X12
628054X12
4x12
Inox A2
4
12
7.5
2.1
Acton 628054X16
628054X16
4x16
Inox A2
4
16
7.5
2.1
Acton 628054X20
628054X20
4x20
Inox A2
4
20
7.5
2.1
Acton 628054X25
628054X25
4x25
Inox A2
4
25
7.5
2.1
Acton 628054X30
628054X30
4x30
Inox A2
4
30
7.5
2.1
Acton 628054X40
628054X40
4x40
Inox A2
4
40
7.5
2.1
Acton 628055X10
628055X10
5x10
Inox A2
5
10
9.4
2.7
Acton 628055X12
628055X12
5x12
Inox A2
5
12
9.4
2.7
Acton 628055X16
628055X16
5x16
Inox A2
5
16
9.4
2.7
Acton 628055X20
628055X20
5x20
Inox A2
5
20
9.4
2.7
Acton 628055X25
628055X25
5x25
Inox A2
5
25
9.4
2.7
Acton 628055X30
628055X30
5x30
Inox A2
5
30
9.4
2.7
Acton 628055X40
628055X40
5x40
Inox A2
5
40
9.4
2.7
Acton 628055X50
628055X50
5x50
Inox A2
5
50
9.4
2.7
Acton 628055X60
628055X60
5x60
Inox A2
5
60
9.4
2.7
Acton 628056X10
628056X10
6x10
Inox A2
6
10
10.0
3.2
Acton 628056X12
628056X12
6x12
Inox A2
6
12
10.0
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1268-40 - Concrete construction, electronics box
HELIA
19.10.2021
Reference 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess w...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
Reference 62811 - Pan head security tapping screw "One Way" recess - Stainl...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62231 - Pan head machine screw six lobe recess - DIN 7985 - Stain...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 43701 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 4.6 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ISO ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청