피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62623 - Hexagon nut unc - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62623.prj},{NB=acton_626233/4},{REF=626233/4},{MAT=Acier inoyxidable A2},{IDNR=},{DES=3/4\"},{D=3/4\"},{DX=0.7500},{D1=0.6417},{P=0.6850},{M=41/64\"},{MX=0.6406},{S=1\"1/8},{SX=1.1250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DES
Designation
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[pouce]
DM
(mm)
ⁿ/ₐ
M
Overall hight
[pouce]
MM
(mm)
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension
[pouce]
SM
(mm)
ⁿ/ₐ
Acton 626231
626231
Acier inoyxidable A2
1"
1"
25.400
55/64"
21.829
1"1/2
38.100
Acton 626231/2
626231/2
Acier inoyxidable A2
1/2"
1/2"
12.700
7/16"
11.113
3/4"
19.050
Acton 626231/4
626231/4
Acier inoyxidable A2
1/4"
1/4"
6.350
7/32"
5.558
7/16"
11.113
Acton 626233/4
626233/4
Acier inoyxidable A2
3/4"
3/4"
19.050
41/64"
16.271
1"1/8
28.575
Acton 626233/8
626233/8
Acier inoyxidable A2
3/8"
3/8"
9.525
21/64"
8.334
9/16"
14.287
Acton 626235/8
626235/8
Acier inoyxidable A2
5/8"
5/8"
15.875
35/64"
13.891
15/16"
23.812
Acton 626237/8
626237/8
Acier inoyxidable A2
7/8"
7/8"
22.225
3/4"
19.050
1"5/16
33.338
Acton 626235/16
626235/16
Acier inoyxidable A2
5/16"
5/16"
7.938
17/64"
6.746
1/2"
12.700
Acton 626237/16
626237/16
Acier inoyxidable A2
7/16"
7/16"
11.113
3/8"
9.525
11/16"
17.463
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62103 - Hexagon head screw full thread unc - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62623 - Hexagon nut unc - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64623 - Hexagon nut UNC - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 44301 - Hex nuts, Coarse thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated Chrom...
Bossard Inch
29.11.2018
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62641 - Lubrificated Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62621 - Hexagon nut fine pitch thread DIN 934 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 65104 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ASME B18.2.2 HJN - Hex Jam Nuts
Fabory
13.02.2023
BN 632 - Hex nuts ~0,8d (UNC; ~DIN 934), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청