피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Bulletin 931S Smart Signal Conditioners - Bulletin 931S Smart Signal Conditioners
Rockwell Automation
Signal Conditioners
Signal Interface
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/signal_conditioners/signal_interface/931s_smart_signal_conditioners.prj},{NB=931S-M5211},{CN=931S-M5211},{DESC=Current Measurements Converter},{INPUT=0…5/10 A AC or DC},{OUTPUT=Relay; 0/4…20 mA, ± 20 mA, 0/1/ 2…5/10 V, ± 5/10 V},{CH=Splitter},{P=24 V DC},{MODEL=3},{H=118.7},{L=115.0},{W=22.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
ⁿ/ₐ
OUTPUT
Output
ⁿ/ₐ
CH
Channels
ⁿ/ₐ
P
Power
ⁿ/ₐ
931S-A481
931S-A481
Configurable Signal Conve...
0…22 mA, 0…11 V
0…22 mA, 0…11 V
1
12…60V DC
931S-B481
931S-B481
Strain Gauge Converter
Load Cell/Bridge ± 10 mV,...
0/4…20 mA, 0/1/2…5/10 V
1
10…60V DC
931S-C121
931S-C121
Analog Signal Converter
0/4…20 mA with HART
0/4…20 mA with HART
1
24V DC
931S-C122
931S-C122
Analog Signal Splitter
0/4…20 mA with HART
0/4…20 mA with HART
Splitter
24 V DC
931S-C124
931S-C124
Dual Channel Converter
0/4…20 mA with HART
0/4…20 mA with HART
2
24 V DC
931S-C221
931S-C221
Analog Signal Converter
0/4…20 mA
0/2…10 V
1
24 V DC
931S-L521
931S-L521
Current Measurements Conv...
0…1/5/10 A AC or DC
0/4…20 mA, ± 20 mA, 0/1/ ...
1
24 V DC
931S-M321
931S-M321
Current Measurements Conv...
0…40/50/60 A AC or DC
Relay
1
24 V DC
931S-M5211
931S-M5211
Current Measurements Conv...
0…5/10 A AC or DC
Relay; 0/4…20 mA, ± 20 mA...
Splitter
24 V DC
931S-M5213
931S-M5213
Current Measurements Conv...
0…20/25/30 A AC or DC
Relay; 0/4…20 mA, ± 20 mA...
Splitter
24 V DC
931S-M5216
931S-M5216
Current Measurements Conv...
0…40/50/60 A AC or DC
Relay; 0/4…20 mA, ± 20 mA...
Splitter
24 V DC
931S-N392
931S-N392
Temperature Signal Conver...
PT100, PTC
Relay
Splitter
20…264V AC/DC
931S-P491
931S-P491
Programmable Signal Conve...
± 0.1mA...±100 mA, ±20 mV...
0/4…20 mA, ± 20 mA, 0/1/ ...
1
24…240V AC/DC
931S-V291
931S-V291
Voltage Measurements Conv...
0…660 V DC, 0…440 V AC
0/4…20 mA, 0/1/2…5/10 V
1
24…240V AC/DC
931S-V342
931S-V342
Voltage Measurements Conv...
200…480 V AC (3Ph)
Relay
Splitter
Input Loop Powered
931S-V392
931S-V392
Voltage Measurements Conv...
110/240/400 V AC/DC
Relay
Splitter
24…240V AC/DC
931S-U382
931S-U382
Universal Signal Converte...
Universal
Relay
Splitter
9...60V DC
931S-U392
931S-U392
Universal Signal Converte...
Universal
Relay
Splitter
90…264V AC
931S-U561
931S-U561
Universal Signal Converte...
Universal
0/4…20 mA, Transistor
Splitter
Output Loop Powered
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청