피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KA 4532 ball bearing runner Push to open - KA 4532 ball bearing runner Push to open
Hettich
Drawer runners
Ball bearing slides
Mounted on side
KA 4532 push to open
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_runners/ball_bearing_slides/mounted_on_sides/ka_4532_pto/ka_4532_sisy_asmtab.prj},{NB=9114285},{ARTICLENO=9114285},{DL=500},{CD=504},{B1=96},{B2=96},{B3=-},{C=392},{SIZE=20\"},{SL=500.000},{F=128.000},{G=224.000},{H=320.000},{I=0.000},{A1=3},{PPATH=ka_4532_sisy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
DL
Drawer Length
[mm]
CD
Min. Cabinet Depth
[mm]
B1
Hole 1
[mm]
B2
Hole 2
[mm]
B3
Hole 3
[mm]
C
Mounting holes
[mm]
9114281
9114281
300
304
-
-
-
192
9302506
9302506
300
304
-
-
-
192
9114282
9114282
350
354
64
-
-
242
9302507
9302507
350
354
64
-
-
242
9114283
9114283
400
404
96
-
-
292
9302508
9302508
400
404
96
-
-
292
9114284
9114284
450
454
160
-
-
342
9302509
9302509
450
454
160
-
-
342
9114285
9114285
500
504
96
96
-
392
9302510
9302510
500
504
96
96
-
392
9114286
9114286
550
554
96
128
-
442
9302511
9302511
550
554
96
128
-
442
9114288
9114288
600
604
96
128
96
492
9302512
9302512
600
604
96
128
96
492
9114289
9114289
650
654
96
128
128
542
9302513
9302513
650
654
96
128
128
542
9114290
9114290
700
704
96
128
128
592
9302514
9302514
700
704
96
128
128
592
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청