피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AvanTech YOU Steel rear panel, 101 mm, Cabinet body side thickness 18 mm - AvanTech YOU Steel rear panel, 101 mm, Cabinet body side thickness 18 mm
Hettich
Drawer systems
AvanTech YOU
AvanTech YOU Steel back panels
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_you/steel_rear_panel/steel_rear_panel_kd_18_h101.prj},{NB=9270630},{ARTICLENO=9270630},{SF=White},{NW=550.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
SF
Colour
ⁿ/ₐ
NW
Cabinet body width
[mm]
9270571
9270571
Silver
275.000
9270572
9270572
Silver
300.000
9270573
9270573
Silver
350.000
9270574
9270574
Silver
400.000
9270575
9270575
Silver
450.000
9270576
9270576
Silver
500.000
9270577
9270577
Silver
550.000
9270578
9270578
Silver
600.000
9270579
9270579
Silver
700.000
9270580
9270580
Silver
800.000
9270581
9270581
Silver
900.000
9270582
9270582
Silver
1000.000
9270583
9270583
Silver
1200.000
9270624
9270624
White
275.000
9270625
9270625
White
300.000
9270626
9270626
White
350.000
9270627
9270627
White
400.000
9270628
9270628
White
450.000
9270629
9270629
White
500.000
9270630
9270630
White
550.000
9270631
9270631
White
600.000
9270632
9270632
White
700.000
9270633
9270633
White
800.000
9270634
9270634
White
900.000
9270635
9270635
White
1000.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청