피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AvanTech YOU Steel rear panel, 187 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - AvanTech YOU Steel rear panel, 187 mm, Cabinet body side thickness 16 mm
Hettich
Drawer systems
AvanTech YOU
AvanTech YOU Steel back panels
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_you/steel_rear_panel/steel_rear_panel_kd_15_16_h187.prj},{NB=9255448},{ARTICLENO=9255448},{SF=White},{NW=700.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
SF
Colour
ⁿ/ₐ
NW
Cabinet body width
[mm]
9255387
9255387
Silver
275.000
9255388
9255388
Silver
300.000
9255389
9255389
Silver
350.000
9255390
9255390
Silver
400.000
9255391
9255391
Silver
450.000
9255392
9255392
Silver
500.000
9255393
9255393
Silver
550.000
9255394
9255394
Silver
600.000
9255395
9255395
Silver
700.000
9255396
9255396
Silver
800.000
9255397
9255397
Silver
900.000
9255398
9255398
Silver
1000.000
9255399
9255399
Silver
1200.000
9255440
9255440
White
275.000
9255441
9255441
White
300.000
9255442
9255442
White
350.000
9255443
9255443
White
400.000
9255444
9255444
White
450.000
9255445
9255445
White
500.000
9255446
9255446
White
550.000
9255447
9255447
White
600.000
9255448
9255448
White
700.000
9255449
9255449
White
800.000
9255450
9255450
White
900.000
9255451
9255451
White
1000.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AvanTech YOU Steel rear panel, 251 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - ...
Hettich
28.06.2024
AvanTech YOU Steel rear panel, 139 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - ...
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청