피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Drawer Runners, 40 kg - Drawer Runners, 40 kg
Hettich
Drawer systems
AvanTech double walled drawer system
Actro 5D
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_double_wall_drawer/actro_5d/actro_5d_40kg_tab.prj},{NB=9247073},{ARTICLENO=9247073},{NL=380.000},{A=283.500},{B=271.250},{C=140.750},{E=160.000},{PPATH=actro_5d_40kg_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
E
Length
[mm]
9203327
9203327
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9203401
9203401
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9247061
9247061
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9247063
9247063
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9203332
9203332
250.000
238.500
173.750
101.250
96.000
9203333
9203333
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9203402
9203402
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9247064
9247064
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9247065
9247065
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9203334
9203334
270.000
238.500
188.750
106.250
96.000
9203335
9203335
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9203403
9203403
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9247066
9247066
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9247067
9247067
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9203336
9203336
300.000
238.500
211.250
113.750
128.000
9203338
9203338
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9203404
9203404
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9247068
9247068
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9247070
9247070
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9203339
9203339
320.000
238.500
226.250
118.750
128.000
9203340
9203340
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9203405
9203405
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9247071
9247071
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9247072
9247072
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
9203341
9203341
350.000
283.500
248.750
133.250
160.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청