피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Intermat 9956 with cup in Sensys design, Base 3 mm - Intermat 9956 with cup in Sensys design, Base 3 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 165°-120° can be reduced
Overlay-partition
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_165-120_can_be_reduced/overlay-partition/sensys_intermat_9956-half.prj},{NB=9084679},{M=Overlay Partition},{C=TB 52},{ARTICLENO=9084679},{X=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
M
Mounting Option
ⁿ/ₐ
C
Cup Version
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
9084698
Half Overlay
TH 52
9084698
9084748
Half Overlay
TH 52
9084748
9084702
Half Overlay
TH 53
9084702
9084825
Half Overlay
TH 53
9084825
9084706
Half Overlay
TH 54
9084706
9084710
Half Overlay
TH 56
9084710
9084726
Half Overlay
TB 52
9084726
9084679
Half Overlay
TB 52
9084679
9084730
Half Overlay
TB 53
9084730
9084681
Half Overlay
TB 53
9084681
9084734
Half Overlay
TB 54
9084734
9084738
Half Overlay
TB 56
9084738
9084746
Half Overlay
TS 52
9084746
9084750
Half Overlay
TS 53
9084750
9084754
Half Overlay
TS 54
9084754
9084758
Half Overlay
TS 56
9084758
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청