피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MALOTECH
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MALOTECH
Storage - Layered storage with / without heat exchanger
MALOTECH
Speicher
Powered by
CAD모델 선택
{malotech/speicher/schichtspeicher.prj},{NB=888005(LOD 1 S 0)},{CNSORDERNO=888005},{SI=3000},{DS=80},{D=1660},{H=2305},{C=2730},{L=285},{TMD=18.631},{TMD1=20.955},{RD=56.656},{RD1=59.614},{TD=56.656},{TD1=59.614},{PD=84.926},{PD1=87.884},{SD=84.926},{SD1=87.884},{T0=1384},{S0=1249},{P01=1745},{P02=790},{TM901=990},{TM902=1385},{TM903=1555},{TM904=1680},{P90=0},{S901=790},{S902=1140},{P120=0},{S120=0},{P135=1745},{S135=1249},{P45=1745},{TM451=905},{TM452=1630},{R45=1524},{T451=1080},{T452=1384},{VERSX=2},{PM=80},{TM=50},{SM=80},{RM=50},{TMM=15},{UM=50},{VM=50},{TYP=Schichtspeicher 3000},{SX= 0, 'Nein', 1, 'Ja' },{EM=/},{K=2730},{G=616},{SA=Anzahl 7},{ABSS=P,T},{NWSPP=DN 80 (3\" IG)},{ANWSPP=Anzahl 4},{LODLEVEL=1},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item Number
ⁿ/ₐ
TYP
Storage type
ⁿ/ₐ
SX
ⁿ/ₐ
SI
Memory content
[l]
DS
Insulation thickness
[mm]
D
Diameter with insulation
[mm]
EM
Insertion size without insulation side panels
[mm]
H
Storage height with insulation
[mm]
K
Tilt dimension
[mm]
G
Curb weight
[kg]
SA
Memory connections
ⁿ/ₐ
ABSS
Connection designation memory
ⁿ/ₐ
NWSPP
Nominal size storage connections P
ⁿ/ₐ
ANWSPP
Number of nominal size of storage connections P
ⁿ/ₐ
NWSPT
Nominal size storage connections T
ⁿ/ₐ
ANWSPT
Number of nominal size of storage connections T
ⁿ/ₐ
SRA
Stratified pipe connections
ⁿ/ₐ
ABSR
Connection designation stratification pipe
ⁿ/ₐ
NWSRS
Nominal width of stratified pipe connections S
ⁿ/ₐ
WTA
Heat exchanger connections
ⁿ/ₐ
ABWT
Connection designations for heat exchangers
ⁿ/ₐ
NWWT
Nominal size heat exchanger connections
ⁿ/ₐ
UWTF
Heat exchanger surface
[m2]
UWTI
Heat exchanger content
[Liter]
EHA
Electric heating element connections
ⁿ/ₐ
ABEH
Connection designation E heating element
ⁿ/ₐ
NWEH
Nominal size connection of electric heating element
ⁿ/ₐ
TA
Immersion sleeve connections
ⁿ/ₐ
ABT
Connection designation immersion sleeves
ⁿ/ₐ
NWT
Nominal immersion sleeve connections
ⁿ/ₐ
EA
Vent connections
ⁿ/ₐ
ABE
Connection designation ventilation
ⁿ/ₐ
NWE
Nominal size vent connection
ⁿ/ₐ
TBSP
Divider / layer plate
ⁿ/ₐ
BTSP
Max. permissible operating temperature storage
[°C]
BDSP
Max. permissible operating pressure accumulator
[bar]
BTWT
Max. permissible operating temperature of the heat exchanger
[°C]
BDWT
Max. permissible operating pressure heat exchanger
[bar]
BV
Standby losses with Delta T 45K
ⁿ/ₐ
EK
Energy class
ⁿ/ₐ
SYN
Keywords / synonyms
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Tender text
ⁿ/ₐ
MAN
Installation / operating instructions
ⁿ/ₐ
888001(LOD 1 S 0)
888001
Layered storage 800
0, 'Nein', 1, 'Ja'
800
80
950
800
1840
2071
175
Amount 7
P,T
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 4
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 40 (1 1/2" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
/
/
/
B
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 800
installation Guide
888002(LOD 1 S 0)
888002
Layered storage 1000
0, 'Nein', 1, 'Ja'
1000
80
950
800
2250
2442
200
Amount 7
P,T
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 4
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 40 (1 1/2" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 1000
installation Guide
888003(LOD 1 S 0)
888003
Layered storage 1500
0, 'Nein', 1, 'Ja'
1500
80
1160
/
2320
2550
307
Amount 7
P,T
DN 50 (2" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 50 (2" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 1500
installation Guide
888004(LOD 1 S 0)
888004
Layered storage 2000
0, 'Nein', 1, 'Ja'
2000
80
1360
/
2280
2545
379
Amount 7
P,T
DN 80 (3" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 80 (3" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 50 (2" IG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 2000
installation Guide
888005(LOD 1 S 0)
888005
Layered storage 3000
0, 'Nein', 1, 'Ja'
3000
80
1660
/
2305
2730
616
Amount 7
P,T
DN 80 (3" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 80 (3" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 50 (2" IG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 3000
installation Guide
888006(LOD 1 S 0)
888006
Layered storage 4000
0, 'Nein', 1, 'Ja'
4000
80
1910
/
2310
2867
965
Amount 7
P,T
DN 80 (3" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 80 (3" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 50 (2" IG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 4000
installation Guide
888007(LOD 1 S 0)
888007
Layered storage 5000
0, 'Nein', 1, 'Ja'
5000
80
1910
/
2710
3163
1080
Amount 7
P,T
DN 80 (3" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 4
S
DN 80 (3" IG)
/
/
/
/
/
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 50 (2" IG)
Amount 1
100
6
/
/
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 5000
installation Guide
888101(LOD 1 S 0)
888101
Layered storage 800 W
0, 'Nein', 1, 'Ja'
800
80
950
800
1840
2071
196
Amount 7
P,T
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 4
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 3
Amount 3
S
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 2
SV,SR
DN 25 (1" IG)
2,2
16
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
200
25
/
B
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 800 W
installation Guide
888102(LOD 1 S 0)
888102
Layered storage 1000 W
0, 'Nein', 1, 'Ja'
1000
80
950
800
2250
2442
254
Amount 7
P,T
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 4
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 3
Amount 3
S
DN 40 (1 1/2" IG)
Amount 2
SV,SR
DN 25 (1" IG)
3,0
22
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
200
25
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 1000 W
installation Guide
888103(LOD 1 S 0)
888103
Layered storage 1500 W
0, 'Nein', 1, 'Ja'
1500
80
1160
/
2320
2550
353
Amount 7
P,T
DN 50 (2" IG)
Amount 4
DN 50 (2" IG)
Amount 3
Amount 3
S
DN 50 (2" IG)
Amount 2
SV,SR
DN 25 (1" IG)
4,0
29
Amount 1
R
DN 50 (2" IG)
Anzahl 6
TM
DN 15 (1/2" IG)
Amount 1
/
DN 25 (1" AG)
Amount 1
100
6
200
25
/
C
Storage, buffer storage, ...
Layered storage 1500 W
installation Guide
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fresh water station - fresh basic
MALOTECH
23.02.2023
CalioTherm S Pro - High-efficiency circulator pump
KSB
06.02.2024
Fresh water station - fresh premium/classic
MALOTECH
07.12.2023
Storage - Communicating storage system type K
MALOTECH
23.02.2023
Storage - MPSE buffer storage with stratification with / without heat excha...
MALOTECH
23.02.2023
UNI-PS - Standard storage
Capito
14.12.2021
LI 9TU - Air-to-water heat pump. 9 kW heat output.
Glen Dimplex
20.12.2021
Fresh water stations accessories - Two zones back stratification
MALOTECH
23.02.2023
EC010958 - Membrandruckausdehnungsgefäß
Reflex
04.11.2020
x-buffer compact
Kermi
19.03.2024
Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W
remeha
15.06.2022
Stratification PD - Solar stratification buffer storage
Capito
14.12.2021
F-PD - Under / under buffer storage
Capito
14.12.2021
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2
remeha
13.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청