피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-Y-Q - Y-원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_y_q.prj},{NB=8113164 NPQE-Y-Q10-Q8-P10---(high)},{TNR=8113164},{D1=10.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{D6=3.300},{D7=18.000},{L1=48.500},{L2=17.900},{H1=15.000},{V1=5},{V2=5},{V3=6},{D01=0.000},{D02=0.000},{D03=11.000},{L01=24.360},{L02=3.000},{L03=1.500},{L04=10.250},{L05=16.090},{L06=10.630},{L07=1.600},{D04=9.800},{D05=13.800},{D06=9.160},{L08=3.500},{L09=1.500},{L10=11.770},{L11=18.220},{L12=11.770},{L13=32.070},{D08=0.000},{D09=0.000},{D10=13.300},{L14=1.900},{D11=12.000},{D12=16.800},{D13=11.160},{C1=0.000},{C2=0.000},{B01=3.000},{D15=8.200},{L15=22.300},{L16=19.200},{B02=18.800},{D16=7.000},{R1=5.000},{R2=5.000},{R3=5.000},{R4=5.000},{R5=0.500},{R6=0.300},{B03=0.000},{B04=0.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113155 NPQE-Y-Q3-E-P10
8113155
NPQE-Y-Q3-E-P10
3.000
3.000
8.100
3.100
8.100
29.200
13.100
8.100
0.00230
4052568464837
8113156 NPQE-Y-Q4-Q3-P10
8113156
NPQE-Y-Q4-Q3-P10
4.000
3.000
8.100
3.100
8.100
29.700
13.100
8.100
0.00301
4052568464844
8113157 NPQE-Y-Q4-E-P10
8113157
NPQE-Y-Q4-E-P10
4.000
4.000
8.100
3.100
8.100
30.200
13.600
8.100
0.00344
4052568464851
8113158 NPQE-Y-Q6-Q4-P10
8113158
NPQE-Y-Q6-Q4-P10
6.000
4.000
10.700
3.200
10.700
32.400
13.600
10.700
0.00531
4052568464868
8113159 NPQE-Y-Q6-E-P10
8113159
NPQE-Y-Q6-E-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
10.700
32.600
13.800
10.700
0.00446
4052568464875
8113160 NPQE-Y-Q8-Q4-P10
8113160
NPQE-Y-Q8-Q4-P10
8.000
4.000
10.500
3.300
14.000
38.400
13.900
11.000
0.00804
4052568464882
8113161 NPQE-Y-Q8-Q6-P10
8113161
NPQE-Y-Q8-Q6-P10
8.000
6.000
12.500
3.300
14.000
39.900
14.600
13.000
0.00924
4052568464899
8113162 NPQE-Y-Q8-E-P10
8113162
NPQE-Y-Q8-E-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
14.000
39.800
17.900
15.000
0.01110
4052568464905
8113163 NPQE-Y-Q10-Q6-P10
8113163
NPQE-Y-Q10-Q6-P10
10.000
6.000
12.500
3.300
18.000
43.000
14.500
13.000
0.01245
4052568464912
8113164 NPQE-Y-Q10-Q8-P10
8113164
NPQE-Y-Q10-Q8-P10
10.000
8.000
14.000
3.300
18.000
48.500
17.900
15.000
0.01937
4052568464929
8113165 NPQE-Y-Q10-E-P10
8113165
NPQE-Y-Q10-E-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
18.000
49.100
20.500
18.000
0.02011
4052568464936
8113166 NPQE-Y-Q12-Q8-P10
8113166
NPQE-Y-Q12-Q8-P10
12.000
8.000
14.000
3.300
20.600
47.900
17.900
15.000
0.01683
4052568464943
8113167 NPQE-Y-Q12-Q10-P1...
8113167
NPQE-Y-Q12-Q10-P10
12.000
10.000
18.000
4.300
20.600
51.600
20.500
18.000
0.02227
4052568464950
8113168 NPQE-Y-Q12-E-P10
8113168
NPQE-Y-Q12-E-P10
12.000
12.000
20.600
4.300
20.600
52.800
21.400
21.000
0.02679
4052568464967
8113169 NPQE-Y-Q16-Q12-P5
8113169
NPQE-Y-Q16-Q12-P5
16.000
12.000
20.600
4.300
25.000
56.400
21.400
21.000
0.03059
4052568464974
8113170 NPQE-Y-Q16-E-P5
8113170
NPQE-Y-Q16-E-P5
16.000
16.000
25.000
4.300
25.000
61.000
22.500
25.000
0.04012
4052568464981
8158804 NPQE-Y-Q4-E-F1A-P...
8158804
NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
4.000
4.000
8.100
3.100
8.100
30.200
13.600
8.100
0.00210
4052568599348
8158805 NPQE-Y-Q6-E-F1A-P...
8158805
NPQE-Y-Q6-E-F1A-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
10.700
32.600
13.800
10.700
0.00354
4052568599317
8158806 NPQE-Y-Q8-E-F1A-P...
8158806
NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
14.000
39.800
17.900
15.000
0.00800
4052568599324
8158807 NPQE-Y-Q10-E-F1A-...
8158807
NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
18.000
49.100
20.500
18.000
0.01516
4052568599331
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청