피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-H - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_h_asmtab.prj},{NB=8113123 NPQE-H-Q6-E-P10---(high)},{TNR=8113123},{TYP=NPQE-H-Q6-E-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6},{D5=M14x1},{D5N=14.000},{D5T=4.000},{D6=12.000},{L1=33.300},{L2=13.700},{L3=9.500},{SW=17.000},{PPATH=assemblies/npqe_h_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.01864},{GTIN=4052568464516}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113121 NPQE-H-Q3-E-P10
8113121
NPQE-H-Q3-E-P10
3
M8x0.75
5.500
22.400
8.500
7.600
10.000
0.00610
4052568464493
8113122 NPQE-H-Q4-E-P10
8113122
NPQE-H-Q4-E-P10
4
M12x1
10.000
31.100
11.900
10.700
14.000
0.00974
4052568464509
8113123 NPQE-H-Q6-E-P10
8113123
NPQE-H-Q6-E-P10
6
M14x1
12.000
33.300
13.700
9.500
17.000
0.01864
4052568464516
8113124 NPQE-H-Q8-E-P10
8113124
NPQE-H-Q8-E-P10
8
M16x1
14.000
37.700
16.200
9.800
19.000
0.02476
4052568464523
8113125 NPQE-H-Q10-E-P10
8113125
NPQE-H-Q10-E-P10
10
M20x1
17.000
41.800
16.900
11.900
24.000
0.04890
4052568464530
8113126 NPQE-H-Q12-E-P10
8113126
NPQE-H-Q12-E-P10
12
M22x1
20.000
46.900
18.800
14.800
27.000
0.05606
4052568464547
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청