피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE D - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_d.prj},{NB=8112928 NPQE-D-R38-Q16-P5---(high)},{TNR=8112928},{D1N=16.662},{D2=16.000},{D5=0.000},{L1=40.100},{L2=12.500},{L3=33.700},{SW1=24.000},{SW2=8.000},{VER=2},{V1=10},{D=11.500},{H01=5.000},{H02=14.500},{H03=3.000},{H04=0.710},{H05=2.290},{D01=23.800},{D02=20.800},{D03=18.300},{D04=23.500},{D05=28.000},{D06=17.300},{H06=14.000},{H07=10.100},{D08=0.000},{R1=0.300},{D09=0.000},{B01=0.000},{B02=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{D10=24.000},{D11=21.000},{L1N=11.200},{CH=0.500},{D12=0.000},{R4=0.000},{D022=0.000},{CNSMASSEXACT=0.04820},{TYP=NPQE-D-R38-Q16-P5},{FDTQS=-},{FDTQSDFM=-},{FDTQSDRRD=-},{FDTQSDRVS=-},{FDTQSDGST=-},{ZOLL=3/8},{ZOLLAXNS=-},{D1=R3/8},{V=M},{MOM=-},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8112906 NPQE-D-M3-Q3-P10
8112906
NPQE-D-M3-Q3-P10
M3
3.000
0.000
14.800
3.000
11.800
5.500
0.000
0.00109
0.3 ±0.015
4052568462543
8112907 NPQE-D-M3-Q4-P10
8112907
NPQE-D-M3-Q4-P10
M3
4.000
0.000
16.900
3.000
13.900
8.000
0.000
0.00292
0.3 ±0.015
4052568462550
8112908 NPQE-D-M5-Q3-P10
8112908
NPQE-D-M5-Q3-P10
M5
3.000
0.000
15.500
3.500
12.000
8.000
0.000
0.00288
0.8 ±0.04
4052568462567
8112909 NPQE-D-M5-Q4-P10
8112909
NPQE-D-M5-Q4-P10
M5
4.000
0.000
17.300
3.500
13.800
8.000
0.000
0.00293
0.8 ±0.04
4052568462574
8112910 NPQE-D-M5-Q6-P10
8112910
NPQE-D-M5-Q6-P10
M5
6.000
0.000
18.200
3.500
14.700
10.000
0.000
0.00386
0.8 ±0.04
4052568462581
8112911 NPQE-D-M7-Q4-P10
8112911
NPQE-D-M7-Q4-P10
M7
4.000
0.000
20.100
6.000
14.100
10.000
0.000
0.00643
-
4052568462598
8112912 NPQE-D-M7-Q6-P10
8112912
NPQE-D-M7-Q6-P10
M7
6.000
0.000
20.600
6.000
14.600
10.000
0.000
0.00522
-
4052568462604
8112913 NPQE-D-R18-Q4-P10
8112913
NPQE-D-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
0.000
19.400
8.000
15.400
10.000
0.000
0.00666
-
4052568462611
8112914 NPQE-D-R18-Q6-P10
8112914
NPQE-D-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
0.000
19.500
8.000
15.500
10.000
0.000
0.00574
-
4052568462628
8112915 NPQE-D-R18-Q8-P10
8112915
NPQE-D-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
0.000
28.100
8.500
24.100
14.000
5.000
0.01475
-
4052568462635
8112916 NPQE-D-R18-Q10-P1...
8112916
NPQE-D-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
0.000
30.400
8.500
26.400
17.000
5.000
0.02026
-
4052568462642
8112917 NPQE-D-R18-Q12-P1...
8112917
NPQE-D-R18-Q12-P10
R1/8
12.000
0.000
32.400
8.500
28.400
21.000
5.000
0.02795
-
4052568462659
8112918 NPQE-D-R14-Q4-P10
8112918
NPQE-D-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
0.000
19.400
11.000
13.400
14.000
3.000
0.01520
-
4052568462666
8112919 NPQE-D-R14-Q6-P10
8112919
NPQE-D-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
0.000
24.000
11.000
18.000
14.000
4.000
0.01716
-
4052568462673
8112920 NPQE-D-R14-Q8-P10
8112920
NPQE-D-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
0.000
26.100
11.000
20.100
14.000
6.000
0.01308
-
4052568462680
8112921 NPQE-D-R14-Q10-P1...
8112921
NPQE-D-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
0.000
32.700
11.500
26.700
17.000
6.000
0.02508
-
4052568462697
8112922 NPQE-D-R14-Q12-P1...
8112922
NPQE-D-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
0.000
35.400
11.500
29.400
21.000
6.000
0.03053
-
4052568462703
8112923 NPQE-D-R38-Q6-P5
8112923
NPQE-D-R38-Q6-P5
R3/8
6.000
0.000
22.000
12.000
15.600
17.000
4.000
0.02317
-
4052568462710
8112924 NPQE-D-R38-Q8-P5
8112924
NPQE-D-R38-Q8-P5
R3/8
8.000
0.000
23.700
12.000
17.300
17.000
6.000
0.02058
-
4052568462727
8112925 NPQE-D-R38-Q10-P5
8112925
NPQE-D-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
0.000
28.400
12.000
22.000
17.000
8.000
0.02359
-
4052568462734
8112926 NPQE-D-R38-Q12-P5
8112926
NPQE-D-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
0.000
31.400
12.500
25.000
21.000
8.000
0.03245
-
4052568462741
8112927 NPQE-D-R38-Q14-P5
8112927
NPQE-D-R38-Q14-P5
R3/8
14.000
0.000
39.200
12.500
32.800
22.000
8.000
0.04680
-
4052568462758
8112928 NPQE-D-R38-Q16-P5
8112928
NPQE-D-R38-Q16-P5
R3/8
16.000
0.000
40.100
12.500
33.700
24.000
8.000
0.04820
-
4052568462765
8112929 NPQE-D-R12-Q6-P5
8112929
NPQE-D-R12-Q6-P5
R1/2
6.000
0.000
26.000
15.000
17.800
21.000
4.000
0.04667
-
4052568462772
8112930 NPQE-D-R12-Q8-P5
8112930
NPQE-D-R12-Q8-P5
R1/2
8.000
0.000
27.100
15.000
18.900
21.000
6.000
0.04188
-
4052568462789
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청