피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGC-TB-KF - 톱니 벨트 축
Festo
제품 (A - Z)
E
ELGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elgc/elgc_tb_kf_asmtab_presets.prj},{NB=8062781 ELGC-TB-KF-60-1000---(0)},{TNR=8062781},{TYP=ELGC-TB-KF},{BAU=60},{HUB=1000},{HUBST=0},{B1=60.000},{B2=57.100},{B3=60.000},{B4=30.000},{B5=6.050},{D2=31.000},{D3=M4},{D4=G1/8},{H2=29.500},{H3=66.500},{H4=66.100},{H5=0.500},{H6=19.500},{H7=5.500},{H8=48.000},{H9=6.050},{H10=28.500},{H12=60.000},{L1=216.000},{L2=116.000},{L3=67.000},{L4=4.750},{L5=26.900},{L6=6.500},{L7=10.000},{L8=88.500},{T1=9.500},{T2=8.000},{D4N=9.728},{MASSBASE=1.775},{MASSADDSTROKE=0.043},{GTIN=4052568296100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8062768 ELGC-TB-KF-45-200
8062768
ELGC-TB-KF
45
200
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
1.220
4052568295974
8062769 ELGC-TB-KF-45-300
8062769
ELGC-TB-KF
45
300
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
1.450
4052568295981
8062770 ELGC-TB-KF-45-500
8062770
ELGC-TB-KF
45
500
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
1.910
4052568295998
8062771 ELGC-TB-KF-45-600
8062771
ELGC-TB-KF
45
600
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
2.140
4052568296001
8062772 ELGC-TB-KF-45-800
8062772
ELGC-TB-KF
45
800
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
2.600
4052568296018
8062773 ELGC-TB-KF-45-100...
8062773
ELGC-TB-KF
45
1000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
3.060
4052568296025
8062774 ELGC-TB-KF-45-120...
8062774
ELGC-TB-KF
45
1200
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
3.520
4052568296032
8062775 ELGC-TB-KF-45-150...
8062775
ELGC-TB-KF
45
1500
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
16.500
-
G1/8
22.000
50.000
49.600
0.500
12.500
0.000
0.000
6.050
24.500
45.000
165.000
90.000
52.000
4.250
19.900
6.500
7.000
67.500
0.000
8.000
4.210
4052568296049
8062776 ELGC-TB-KF-60-200
8062776
ELGC-TB-KF
60
200
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
2.635
4052568296056
8062777 ELGC-TB-KF-60-300
8062777
ELGC-TB-KF
60
300
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
3.065
4052568296063
8062778 ELGC-TB-KF-60-500
8062778
ELGC-TB-KF
60
500
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
3.925
4052568296070
8062779 ELGC-TB-KF-60-600
8062779
ELGC-TB-KF
60
600
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
4.355
4052568296087
8062780 ELGC-TB-KF-60-800
8062780
ELGC-TB-KF
60
800
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
5.215
4052568296094
8062781 ELGC-TB-KF-60-100...
8062781
ELGC-TB-KF
60
1000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
6.075
4052568296100
8062782 ELGC-TB-KF-60-120...
8062782
ELGC-TB-KF
60
1200
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
6.935
4052568296117
8062783 ELGC-TB-KF-60-150...
8062783
ELGC-TB-KF
60
1500
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
8.225
4052568296124
8062784 ELGC-TB-KF-60-180...
8062784
ELGC-TB-KF
60
1800
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
9.515
4052568296131
8062785 ELGC-TB-KF-60-200...
8062785
ELGC-TB-KF
60
2000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
31.000
M4
G1/8
29.500
66.500
66.100
0.500
19.500
5.500
48.000
6.050
28.500
60.000
216.000
116.000
67.000
4.750
26.900
6.500
10.000
88.500
9.500
8.000
10.375
4052568296148
8062786 ELGC-TB-KF-80-200
8062786
ELGC-TB-KF
80
200
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
4.960
4052568296155
8062787 ELGC-TB-KF-80-300
8062787
ELGC-TB-KF
80
300
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
5.690
4052568296162
8062788 ELGC-TB-KF-80-500
8062788
ELGC-TB-KF
80
500
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
7.150
4052568296179
8062789 ELGC-TB-KF-80-600
8062789
ELGC-TB-KF
80
600
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
7.880
4052568296186
8062790 ELGC-TB-KF-80-800
8062790
ELGC-TB-KF
80
800
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
9.340
4052568296193
8062791 ELGC-TB-KF-80-100...
8062791
ELGC-TB-KF
80
1000
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
10.800
4052568296209
8062792 ELGC-TB-KF-80-120...
8062792
ELGC-TB-KF
80
1200
80.000
77.100
80.000
40.000
6.050
31.000
M6
G1/8
39.500
86.500
88.100
0.500
20.000
7.000
65.000
6.050
47.500
80.000
260.000
145.000
87.000
5.000
25.900
6.500
12.000
106.000
12.500
8.000
12.260
4052568296216
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EAMM-A-VT - 축 키트
Festo
19.06.2024
ELGC-BS-KF - 스핀들 축
Festo
25.06.2024
EAHF-L2 - 클램핑 요소
Festo
25.06.2024
EGSC - 미니 슬라이드
Festo
22.08.2023
EMMS-ST-G2 - 스텝 모터
Festo
25.06.2024
ELFC-KF - 무동력 가이드 축
Festo
22.08.2023
LEFS - Electric Actuator Slider Type Ball Screw Drive - 전동 액추에이터/슬라이더 타입 볼 ...
SMC Corporation
01.07.2024
EMMT-AS - 서보 모터
Festo
20.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드
SMC Corporation
01.07.2024
DGE-...ZR-RF - 선형 드라이브
Festo
20.02.2024
ELGA-BS-KF (m) - 스핀들 축
Festo
22.08.2023
ELGA-TB-RF (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
EAPM-L2-SH - 센서 브라켓
Festo
25.06.2024
ELGS-TB-KF - toothed belt axis unit
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청