피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
EP(x)-II - 30/40/50 twin tube - Linearunit
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Spindle linear units - configurator
Twin tube actuators – tubular linear units
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_spindel_konfigurator/mt_rohr_doppelrohr_einheiten/ep_x_2_asmtab.prj},{NB=7954011A1AA0450(300,75,0,0,-,0,-)#RohrLE_EPX-II-40_(einseitig,LagerungSpindel:_1,SchutzKL:_1)},{CTRL=18},{CODE=401},{HUBMAX=2700},{GLX=300},{B=180},{C=75},{D1=12},{D3=40},{F=3},{H=31.500},{J=180},{J1=0},{J2=0},{L1=38},{L2=0},{M2=160.000},{M3=90},{M4=0},{M5=38},{M6=132},{O=40},{Q=60},{R=60},{W1=9},{MGL=8.950},{MHUB=0.960},{ARTIKEL=Rohrsystem Lineareinheit EPX-II},{ARTIKELHELP=RohrLE_EPX-II-40},{VERS=EPX-II},{TYPE=40},{AUS=Rechts- oder Linksgewinde},{SP=einseitig},{D2=-},{G1=M8/20 tief},{G2=M8},{G3=M8/8 tief},{M1=46},{P1=4x4x32},{P2=-},{W2=15/9 tief},{SPINDELAUS=5},{LAX=1},{HUB=150},{HUBST1=75},{HUBST2=0},{Z1=A},{AUSKG=1},{ZS=0},{Z3=0},{ZUBL=0},{ZUBLOPT=-},{ZUBR=0},{ZUBROPT=-},{GLXX=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
SP
Shaft end
ⁿ/ₐ
HUBMAX
max. Stroke
[mm]
S
Spindle
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
GL
Basic length of current unit
[mm]
CNSMASSEXACT
Calculated weight (without accessories)
[kg]
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
7913011A1AA0300 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 30
7913011A1AA0300#
Right or lefthand thread
shaft on one side
1424
Tr 14x3
300.000
150
3.200
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7913031A1AA0300 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 30
7913031A1AA0300#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
1398
Tr 14x3
300.000
150
3.200
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7914011A1AA0330 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 40
7914011A1AA0330#
Right or lefthand thread
shaft on one side
2820
Tr 20x4
330.000
180
6.970
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7914031A1AA0330 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 40
7914031A1AA0330#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
2820
Tr 20x4
330.000
180
6.970
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7915011A1AA0366 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 50
7915011A1AA0366#
Right or lefthand thread
shaft on one side
2784
Tr 20x4
366.000
216
10.620
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7915031A1AA0366 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 50
7915031A1AA0366#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
2784
Tr 20x4
366.000
216
10.620
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7933011A1AA0350 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 30
7933011A1AA0350#
Right and lefthand thread
shaft on one side
1800
Tr 14x3
350.000
200
4.030
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7933031A1AA0350 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 30
7933031A1AA0350#
Right and lefthand thread
shaft on both sides
1800
Tr 14x3
350.000
200
4.030
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7934011A1AA0390 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 40
7934011A1AA0390#
Right and lefthand thread
shaft on one side
2760
Tr 20x4
390.000
240
9.170
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7934031A1AA0390 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 40
7934031A1AA0390#
Right and lefthand thread
shaft on both sides
2760
Tr 20x4
390.000
240
9.170
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7935011A1AA0438 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 50
7935011A1AA0438#
Right and lefthand thread
shaft on one side
2712
Tr 20x4
438.000
288
13.320
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7935031A1AA0438 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 50
7935031A1AA0438#
Right and lefthand thread
shaft on both sides
2712
Tr 20x4
438.000
288
13.320
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7943031A1AA0550 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 30
7943031A1AA0550#
Split screw
shaft on both sides
1375
Tr 14x3
550.000
250
5.400
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7944031A1AA0600 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 40
7944031A1AA0600#
Split screw
shaft on both sides
2700
Tr 20x4
600.000
300
12.200
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7945031A1AA0660 Rohrsyste...
Tubular linear unit EP-II
Size 50
7945031A1AA0660#
Split screw
shaft on both sides
2640
Tr 20x4
660.000
360
17.560
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7953011A1AA0380 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 30
7953011A1AA0380#
Right or lefthand thread
shaft on one side
1344
Tr 14x3
380.000
230
4.700
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7953031A1AA0380 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 30
7953031A1AA0380#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
1318
Tr 14x3
380.000
230
4.700
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7954011A1AA0450 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 40
7954011A1AA0450#
Right or lefthand thread
shaft on one side
2700
Tr 20x4
450.000
300
10.390
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7954031A1AA0450 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 40
7954031A1AA0450#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
2700
Tr 20x4
450.000
300
10.390
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7955011A1AA0500 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 50
7955011A1AA0500#
Right or lefthand thread
shaft on one side
2650
Tr 20x4
500.000
350
15.285
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7955031A1AA0500 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 50
7955031A1AA0500#
Right or lefthand thread
shaft on both sides
2650
Tr 20x4
500.000
350
15.285
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7973011A1AA0510 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 30
7973011A1AA0510#
Right and lefthand thread
shaft on one side
1640
Tr 14x3
510.000
360
6.900
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7973031A1AA0510 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 30
7973031A1AA0510#
Right and lefthand thread
shaft on both sides
1640
Tr 14x3
510.000
360
6.900
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7974011A1AA0630 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 40
7974011A1AA0630#
Right and lefthand thread
shaft on one side
2520
Tr 20x4
630.000
480
15.610
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
7974031A1AA0630 Rohrsyste...
Tubular linear unit EPX-I...
Size 40
7974031A1AA0630#
Right and lefthand thread
shaft on both sides
2520
Tr 20x4
630.000
480
15.520
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-01
84798997
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청