피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
768 - WN RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_768.prj},{NB=768 7.900},{J21=768 7.900},{A11=7.900},{C12=1},{B3=55},{B4=37.200},{B5=91},{B6=53},{B71=88.700},{C3=8},{D1=2},{D7=0.053},{E1=120},{B7=2.300},{C4=36},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9007680079000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{F8=MIN},{ID12101=MIN},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOBOH, KI RT150 GG WN 4XD DF},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007680079000.dxf},{ID10003=9007680079000.stp},{ID10004=9007680079000_prop.xml},{ID10005=A_9007680079000.xml},{ID11001=K},{ID11002=BLANK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
768 3.000
768 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.000
ZYL
1
30
18.000
66
24
65.100
6
h6
2
0.016
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
768 3.100
768 3.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.100
ZYL
1
30
17.800
66
24
65.100
6
h6
2
0.016
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
768 3.200
768 3.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.200
ZYL
1
30
17.600
66
24
65.000
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
768 3.300
768 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.300
ZYL
1
30
17.400
66
24
65.000
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
768 3.400
768 3.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.400
ZYL
1
30
17.200
66
24
65.000
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
768 3.500
768 3.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.500
ZYL
1
30
17.000
66
24
64.900
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
768 3.600
768 3.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.600
ZYL
1
30
16.800
66
24
64.900
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
768 3.700
768 3.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.700
ZYL
1
30
16.600
66
24
64.900
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
768 3.800
768 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.800
ZYL
1
38
22.400
74
30
72.900
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
768 4.000
768 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.000
ZYL
1
38
22.000
74
30
72.800
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
768 4.100
768 4.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.100
ZYL
1
38
21.800
74
30
72.800
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
768 4.200
768 4.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.200
ZYL
1
38
21.600
74
30
72.700
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
768 4.300
768 4.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.300
ZYL
1
38
21.400
74
30
72.700
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
768 4.400
768 4.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.400
ZYL
1
38
21.200
74
30
72.700
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
768 4.500
768 4.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.500
ZYL
1
38
21.000
74
30
72.700
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
768 4.600
768 4.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.600
ZYL
1
38
20.800
74
30
72.600
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
768 4.700
768 4.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.700
ZYL
1
38
20.600
74
30
72.600
6
h6
2
0.023
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
768 4.800
768 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.800
ZYL
1
38
26.400
74
36
72.600
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
768 4.900
768 4.900
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.900
ZYL
1
38
26.200
74
36
72.500
6
h6
2
0.024
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
768 5.000
768 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.000
ZYL
1
38
26.000
74
36
72.500
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
768 5.100
768 5.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.100
ZYL
1
38
25.800
74
36
72.500
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
768 5.160
768 5.160
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.160
ZYL
1
38
25.700
74
36
72.500
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
768 5.200
768 5.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.200
ZYL
1
38
25.600
74
36
72.400
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
768 5.300
768 5.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
K
WN
BVB
5.300
ZYL
1
38
25.400
74
36
72.400
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
768 5.400
768 5.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.400
ZYL
1
38
25.200
74
36
72.400
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5510 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
Gühring
05.04.2024
730 - DIN 6539 SC DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청