피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT Flange adaptor spigot grooved long butt green
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_04/br_pp_rct_v_bund_gerillt_lang_st.prj},{NB=733325F011 PP-RCT V-Bund D36.3 (High)},{ARTNR=733325F011},{LOG=High},{SDR=SDR 11},{D=400},{DH=400},{KE=36.3},{D2=482},{D3=427},{H=46},{L=220},{KZ=315},{KDI=327.4},{KD2=390.0},{KD3=420.0},{B=45.0},{KL1=45.00},{L1=MIN},{E1=MIN},{KDI1=327.4},{GW=7.64},{VE1=1},{VE2=12},{GTIN=4041941076675},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=V-Bund}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KE
e
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
KZ
z
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
733817F011 PP-RCT V-Bund ...
733817F011
160
21.9
212
175
30
134
192
2.10
1
6
733317F011 PP-RCT V-Bund ...
733317F011
160
14.6
212
175
25
134
190
1.35
1
6
733319F011 PP-RCT V-Bund ...
733319F011
200
18.2
268
232
32
129
205
1.30
1
56
733321F011 PP-RCT V-Bund ...
733321F011
250
22.7
320
285
35
156
235
1.50
1
36
733323F011 PP-RCT V-Bund ...
733323F011
315
28.6
370
335
35
185
262
2.70
1
24
733324F011 PP-RCT V-Bund ...
733324F011
355
32.2
430
373
40
202
285
4.60
1
18
733325F011 PP-RCT V-Bund ...
733325F011
400
36.3
482
427
46
220
315
7.64
1
12
733326F011 PP-RCT V-Bund ...
733326F011
450
40.9
585
514
60
210
340
10.57
1
6
733327F011 PP-RCT V-Bund ...
733327F011
500
45.4
585
530
60
240
360
14.50
1
6
733417F011 PP-RCT V-Bund ...
733417F011
160A
9.5
212
175
25
134
190
1.43
1
6
733419F011 PP-RCT V-Bund ...
733419F011
200A
11.9
268
232
32
129
205
2.60
1
56
733421F011 PP-RCT V-Bund ...
733421F011
250A
14.8
320
285
35
156
235
4.20
1
36
733423F011 PP-RCT V-Bund ...
733423F011
315A
18.7
370
335
35
185
262
6.80
1
24
733424F011 PP-RCT V-Bund ...
733424F011
355A
21.1
430
373
40
202
285
9.80
1
18
733425F011 PP-RCT V-Bund ...
733425F011
400A
23.7
482
427
46
220
315
13.70
1
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청