품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
73P6CC - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, polyamide 6 centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73wheels/73_cc_asmtab.prj},{NB=732114},{COD=732114},{D=160},{F=50},{DD=25},{L=58},{LL=47},{M=17.0},{SL=350},{RR=250},{LC=300},{W=0.94},{INFO=Catalogue},{PPATH=73_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
732102
732102
100
40
12
40
32
11.5
200
120
150
0.36
732103
732103
125
40
20
44
47
17.0
270
200
230
0.58
732104
732104
160
50
20
58
47
17.0
350
250
300
0.99
732114
732114
160
50
25
58
47
17.0
350
250
300
0.94
732105
732105
180
50
20
58
47
17.0
400
320
350
1.05
732115
732115
180
50
25
58
47
17.0
400
320
350
1.00
732106
732106
200
50
20
58
47
17.0
510
350
450
1.12
732116
732116
200
50
25
58
47
17.0
510
350
450
1.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청