피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP NLX - Thermoplastic rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nlx/srfp_nlx_asmtab.prj},{NB=718001PF},{BR=1},{WT=CR},{D=80},{CODCB=711101},{F=30},{H=107},{G=73},{C=12},{E=40},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{COD1=718001},{COD2=718821},{L=40},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{TG1= 1, 'Yes', 0, 'No'},{W=0.56},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
717901PF
717901
CB
80
30
107
73
12
40
70
0.53
717902PF
717902
CB
100
30
128
73
12
35
100
0.57
717903PF
717903
CB
125
35
156
73
12
37
120
0.74
717904PF
717904
CB
150
35
182
73
12
37
140
0.95
717911PF
717911
CB
150
45
188
102
20
56
180
1.46
717906
717906
CB
200
50
236
102
20
56
225
1.99
718001PF
718001
CR
80
30
107
73
12
40
70
0.56
718002PF
718002
CR
100
30
128
73
12
35
100
0.58
718003PF
718003
CR
125
35
156
73
12
37
120
0.77
718004PF
718004
CR
150
35
182
73
12
37
140
1.00
718011PF
718011
CR
150
45
188
102
20
56
180
1.51
718006
718006
CR
200
50
236
102
20
56
225
2.02
716311
716311
CC
150
45
188
0
0
56
180
1.71
716310
716310
CC
160
50
193
0
0
56
200
1.80
716336
716336
CC
200
50
236
0
0
56
225
2.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청