피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
7110 - Dual-chamber flange for cast pipes, thrust protected, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Shaped parts
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/shaped_parts/7110.prj},{NB=7110150170 7110 DN150 - PN16 (400)},{IN=7110150170},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{D=170},{PN=PN16},{L=100},{W=9.4},{NPK412=273124},{PDF=Link},{K=240},{DD=285},{C=89},{Q=8},{T=M 20},{D1=10.0},{C1=19.0},{D4=190.0},{L1=23},{D5=186.0},{D6=176.0},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
7110050066
7110050066
50
66
PN16
70
3.0
273118
7110065082
7110065082
65
82
PN16
80
3.9
273119
7110080098
7110080098
80
98
PN16
75
4.0
273121
7110100118
7110100118
100
118
PN16
80
4.5
273122
7110125144
7110125144
125
144
PN16
85
6.0
273123
7110150170
7110150170
150
170
PN16
100
9.4
273124
7110200222
7110200222
200
222
PN10
105
14.0
273145
7110201222
7110201222
200
222
PN16
105
14.0
273165
7110250274
7110250274
250
274
PN10
105
17.6
273146
7110251274
7110251274
250
274
PN16
105
17.6
273166
7110300326
7110300326
300
326
PN10
105
21.0
273147
7110301326
7110301326
300
326
PN16
105
21.0
273167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청