피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Threaded Socket, Aluminium acc. to EN 573-3, EN AW 6060, with Whitworth-Pipe Thread
Huelsen
Sockets
Sockets Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/9_muffen/1_aluminium/muffen_701.prj},{NB=7010034035040},{ARTNR=7010034035040},{DN1=3/4},{DN2=20},{D=35},{L=40},{GEW=0.051},{PG=Muffe},{PUG=Gewindemuffe},{GN=Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259},{NORM=Werksstandard},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573-3},{WERK3=EN AW 6060},{WR1=26.441},{WR2=24.117},{W=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN1
NB [Inch]
ⁿ/ₐ
DN2
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
GN
Thread Standard
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
7010014020025
7010014020025
1/4
8
20
25
0.009
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010038025030
7010038025030
3/8
10
25
30
0.017
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010012030030
7010012030030
1/2
15
30
30
0.026
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010012030035
7010012030035
1/2
15
30
35
0.031
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010034035030
7010034035030
3/4
20
35
30
0.038
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010034035040
7010034035040
3/4
20
35
40
0.051
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010100040045
7010100040045
1
25
40
45
0.067
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010114050050
7010114050050
1 1/4
32
50
50
0.095
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010112055055
7010112055055
1 1/2
40
55
55
0.117
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010200070060
7010200070060
2
50
70
60
0.305
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010212090070
7010212090070
2 1/2
65
90
70
0.475
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010300100075
7010300100075
3
80
100
75
0.573
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
7010400125090
7010400125090
4
100
125
90
0.878
Threaded Socket, Aluminiu...
Sockets
Threaded Sockets
Whitworth-Pipe Thread acc...
Company Standard
Aluminium, EN 573-3, EN A...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청