피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
U - Rain guard elbow without mesh
CATTINAIR
Standardised Pipes
A Series
A Series - Elbows
Powered by
CAD모델 선택
{cattinair/standardised_pipes/a_series/a_series_elbow/u_asmtab.prj},{NB=350U},{D=350},{T=1.5},{BT=10},{PPATH=u/u_asmtpl.prj},{REF=000793},{KG=11.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
BT
Folded edge
[mm]
REF
Article number
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[kg]
80U-000780
80
1.0
8
000780
0.62
100U-000781
100
1.0
8
000781
0.91
120U-000782
120
1.0
8
000782
1.21
140U-000783
140
1.0
10
000783
1.56
160U-000784
160
1.0
10
000784
1.97
180U-000785
180
1.5
10
000785
3.23
200U-000786
200
1.5
10
000786
3.89
220U-000787
220
1.5
10
000787
4.65
240U-000788
240
1.5
10
000788
5.42
260U-000789
260
1.5
10
000789
6.29
280U-000790
280
1.5
10
000790
7.21
300U-000791
300
1.5
10
000791
8.19
325U-000792
325
1.5
10
000792
9.58
350U-000793
350
1.5
10
000793
11.00
375U-000794
375
1.5
10
000794
12.60
400U-000795
400
1.5
12
000795
14.20
425U-000796
425
1.5
12
000796
15.90
450U-000797
450
1.5
12
000797
17.80
500U-000798
500
1.5
12
000798
21.80
550U-000799
550
1.5
12
000799
26.20
600U-000800
600
1.5
12
000800
30.90
650U-000801
650
1.5
12
000801
39.90
700U-000802
700
1.5
12
000802
45.00
750U-000803
750
1.5
12
000803
51.20
800U-000804
800
1.5
12
000804
57.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-NRZ-H-200 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
NZRR-H-200-ST - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch H, for Timing ...
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore H200 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
282-311 - End and intermediate plate, 4 mm thick
WAGO
19.02.2024
25-4166, 30-4366, 40-4366, 45-4366, 20-4166, 25-4166-Black, 40-4366-Black, ...
80/20
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청