피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Gear motor for door control systems
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Control
Control for specific applications
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-24/27-24-40/27-24-40-06.prj},{NB=6FB11030AT133MG1},{MANUID=6FB11030AT133MG1},{AAC058=7.5},{AAC895=80.0},{AAG779=345.0},{AAO991=15},{BAA020=124.0},{BAC697=700},{BAF685=1.10},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85013100},{SUPPLIERALTNO=6FB1103-0AT13-3MG1},{IMAGE=../../../_pool_/78/ad/p_sp01_xx_00383p.png},{DESCSHORT=SIDOOR MDG700 NMS R With free shaft extension on the right For controllers ATD4x},{DESCLONG=SIDOOR MDG700 NMS R geared motor, Shaft right with way and fitted key A5x5 according to DIN 6885, max. 700 kg Door weight, IP56, without cable, 30 V DC, -20 - +50 °C},{EAN=4047618095932},{MANUNAME=Siemens}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC058
Rated operating current
[A]
AAC895
Diameter
[mm]
AAG779
length
[mm]
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAO991
Transmission ratio of the transmission
ⁿ/ₐ
AAS564
Pinion position
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
BAA020
Height
[mm]
BAC697
Max. weight of door or gate
[kg]
BAF685
Max. speed
[m/s]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6FB11030AT113MC0
6FB11030AT113MC0
6FB1103-0AT11-3MC0
SIDOOR M4 R With driven g...
SIDOOR M4 R geared motor,...
4047618098841
Siemens
SIDOOR M4 R geared motor,...
4.0
63.0
275.0
Siemens
SIDOOR
M4 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
115.0
400
0.75
1
1
1
RS
85013100
6FB11030AT104MB0
6FB11030AT104MB0
6FB1103-0AT10-4MB0
SIDOOR M3 L With driven g...
SIDOOR M3 L geared motor,...
4047618098858
Siemens
SIDOOR M3 L geared motor,...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
M3 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
RS
85013100
6FB11030AT114MB0
6FB11030AT114MB0
6FB1103-0AT11-4MB0
SIDOOR M3 R With driven g...
SIDOOR M3 R geared motor,...
4047618098865
Siemens
SIDOOR M3 R geared motor,...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
M3 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
RS
85013100
6FB11030AT103MC0
6FB11030AT103MC0
6FB1103-0AT10-3MC0
SIDOOR M4 L With driven g...
SIDOOR M4 L geared motor,...
4047618098834
Siemens
SIDOOR M4 L geared motor,...
4.0
63.0
275.0
Siemens
SIDOOR
M4 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
115.0
400
0.75
1
1
1
RS
85013100
6FB11030AT164MB0
6FB11030AT164MB0
6FB1103-0AT16-4MB0
SIDOOR MDG180 L DIN EN 45...
SIDOOR MDG180 L EN 45545-...
4047618095888
Siemens
SIDOOR MDG180 L EN 45545-...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
MDG180 L DIN EN 45545-2
15
With driven gear on the l...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT133MC1
6FB11030AT133MC1
6FB1103-0AT13-3MC1
SIDOOR MDG400 NMS R With ...
SIDOOR MDG400 NMS R geare...
4047618105822
Siemens
SIDOOR MDG400 NMS R geare...
4.0
63.0
275.0
Siemens
SIDOOR
MDG400 NMS R
15
With free shaft extension...
Geared motor
115.0
400
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT143MC1
6FB11030AT143MC1
6FB1103-0AT14-3MC1
SIDOOR MDG400 NMS L With ...
SIDOOR MDG400 NMS L geare...
4047618105884
Siemens
SIDOOR MDG400 NMS L geare...
4.0
63.0
275.0
Siemens
SIDOOR
MDG400 NMS L
15
With free shaft extension...
Geared motor
115.0
400
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT154MB0
6FB11030AT154MB0
6FB1103-0AT15-4MB0
SIDOOR MDG180 R DIN EN 45...
SIDOOR MDG180 R EN 45545-...
4047618095895
Siemens
SIDOOR MDG180 R EN 45545-...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
MDG180 R DIN EN 45545-2
15
With driven gear on the r...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
DE
85013100
6FB12030AT127DA0
6FB12030AT127DA0
6FB1203-0AT12-7DA0
SIDOOR MED280 With driven...
SIDOOR MED280 Direct oper...
4047618095727
Siemens
SIDOOR MED280 Direct oper...
9.7
56.0
Siemens
SIDOOR
MED280
With driven gear
Direct drive
140.0
280
0.80
1
1
1
CN
85013100
6FB12035AT017MP0
6FB12035AT017MP0
6FB1203-5AT01-7MP0
SIDOOR MEG251 R With driv...
SIDOOR MEG251 R Geared mo...
4047618095918
Siemens
SIDOOR MEG251 R Geared mo...
6.8
62.0
249.0
Siemens
SIDOOR
MEG251 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
100.0
250
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB12035AT007MP0
6FB12035AT007MP0
6FB1203-5AT00-7MP0
SIDOOR MEG251 L With driv...
SIDOOR MEG251 L Geared mo...
4047618095901
Siemens
SIDOOR MEG251 L Geared mo...
6.8
62.0
249.0
Siemens
SIDOOR
MEG251 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
100.0
250
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT133MG1
6FB11030AT133MG1
6FB1103-0AT13-3MG1
SIDOOR MDG700 NMS R With ...
SIDOOR MDG700 NMS R geare...
4047618095932
Siemens
SIDOOR MDG700 NMS R geare...
7.5
80.0
345.0
Siemens
SIDOOR
MDG700 NMS R
15
With free shaft extension...
Geared motor
124.0
700
1.10
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT143MG1
6FB11030AT143MG1
6FB1103-0AT14-3MG1
SIDOOR MDG700 NMS L With ...
SIDOOR MDG700 NMS L geare...
4047618095925
Siemens
SIDOOR MDG700 NMS L geare...
7.5
80.0
345.0
Siemens
SIDOOR
MDG700 NMS L
15
With free shaft extension...
Geared motor
124.0
700
1.10
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT133MC2
6FB11030AT133MC2
6FB1103-0AT13-3MC2
SIDOOR MDG4 R Right gearb...
SIDOOR MDG4 R geared moto...
4047618105839
Siemens
SIDOOR MDG4 R geared moto...
4.0
63.0
303.0
Siemens
SIDOOR
MDG4 R
15
Right gearbox output with...
Geared motor
115.0
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT133MG2
6FB11030AT133MG2
6FB1103-0AT13-3MG2
SIDOOR MDG5 R Right gearb...
SIDOOR MDG5 R geared moto...
4047618105846
Siemens
SIDOOR MDG5 R geared moto...
7.5
80.0
348.0
Siemens
SIDOOR
MDG5 R
15
Right gearbox output with...
Geared motor
124.0
0.50
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT134MB1
6FB11030AT134MB1
6FB1103-0AT13-4MB1
SIDOOR MDG3 R Right gearb...
SIDOOR MDG3 R geared moto...
4047618105860
Siemens
SIDOOR MDG3 R geared moto...
4.0
63.0
264.0
Siemens
SIDOOR
MDG3 R
15
Right gearbox output with...
Geared motor
98.0
0.65
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT143MC2
6FB11030AT143MC2
6FB1103-0AT14-3MC2
SIDOOR MDG4 L Left gearbo...
SIDOOR MDG4 L geared moto...
4047618105891
Siemens
SIDOOR MDG4 L geared moto...
4.0
63.0
303.0
Siemens
SIDOOR
MDG4 L
15
Left gearbox output with ...
Geared motor
115.0
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT143MG2
6FB11030AT143MG2
6FB1103-0AT14-3MG2
SIDOOR MDG5 L Left gearbo...
SIDOOR MDG5 L Geared moto...
4047618105921
Siemens
SIDOOR MDG5 L Geared moto...
7.5
80.0
348.0
Siemens
SIDOOR
MDG5 L
15
Left gearbox output with ...
Geared motor
124.0
0.50
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT144MB1
6FB11030AT144MB1
6FB1103-0AT14-4MB1
SIDOOR MDG3 L Left gearbo...
SIDOOR MDG3 L geared moto...
4047618105907
Siemens
SIDOOR MDG3 L geared moto...
4.0
63.0
264.0
Siemens
SIDOOR
MDG3 L
15
Left gearbox output with ...
Geared motor
98.0
0.65
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT105MA0
6FB11030AT105MA0
6FB1103-0AT10-5MA0
SIDOOR M2 L With driven g...
SIDOOR M2 L geared motor,...
4047618098872
Siemens
SIDOOR M2 L geared motor,...
1.8
48.0
207.0
Siemens
SIDOOR
M2 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
90.0
120
0.50
1
1
1
CZ
85013100
6FB11030AT103MD0
6FB11030AT103MD0
6FB1103-0AT10-3MD0
SIDOOR M5 L With driven g...
SIDOOR M5 L geared motor,...
4047618098827
Siemens
SIDOOR M5 L geared motor,...
7.5
80.0
344.0
Siemens
SIDOOR
M5 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
124.0
600
0.50
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT113MD0
6FB11030AT113MD0
6FB1103-0AT11-3MD0
SIDOOR M5 R With driven g...
SIDOOR M5 R geared motor,...
4047618098810
Siemens
SIDOOR M5 R geared motor,...
7.5
80.0
344.0
Siemens
SIDOOR
M5 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
124.0
600
0.50
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT134MB0
6FB11030AT134MB0
6FB1103-0AT13-4MB0
SIDOOR MDG180 R With driv...
SIDOOR MDG180 R geared mo...
4047618105853
Siemens
SIDOOR MDG180 R geared mo...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
MDG180 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT133MC0
6FB11030AT133MC0
6FB1103-0AT13-3MC0
SIDOOR MDG400 R With driv...
SIDOOR MDG400 R geared mo...
4047618105815
Siemens
SIDOOR MDG400 R geared mo...
4.0
63.0
275.0
Siemens
SIDOOR
MDG400 R
15
With driven gear on the r...
Geared motor
115.0
400
0.75
1
1
1
DE
85013100
6FB11030AT144MB0
6FB11030AT144MB0
6FB1103-0AT14-4MB0
SIDOOR MDG180 L With driv...
SIDOOR MDG180 L geared mo...
4047618105914
Siemens
SIDOOR MDG180 L geared mo...
4.0
63.0
236.0
Siemens
SIDOOR
MDG180 L
15
With driven gear on the l...
Geared motor
98.0
180
0.65
1
1
1
DE
85013100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청