피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars BAT 10 - Metric bars ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_bat10.prj},{NB=69000028},{DESCRIPTION=BAT 10 28},{CNSORDERNO=69000028},{Z=28},{DE=87.25},{L1=160},{L=160},{N=222},{KG=2.42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
69000015
BAT 10 15
69000015
15
45.90
160
160
211
0.62
69000016
BAT 10 16
69000016
16
49.10
160
160
212
0.72
69000017
BAT 10 17
69000017
17
52.25
160
160
213
0.82
69000018
BAT 10 18
69000018
18
55.45
160
160
214
0.94
69000019
BAT 10 19
69000019
19
58.65
160
160
216
1.05
69000020
BAT 10 20
69000020
20
61.80
160
160
216
1.17
69000021
BAT 10 21
69000021
21
65.00
160
160
217
1.31
69000022
BAT 10 22
69000022
22
68.20
160
160
218
1.44
69000023
BAT 10 23
69000023
23
71.35
160
160
313
1.60
69000024
BAT 10 24
69000024
24
74.55
160
160
219
1.75
69000025
BAT 10 25
69000025
25
77.75
160
160
219
1.91
69000026
BAT 10 26
69000026
26
80.90
160
160
220
2.06
69000027
BAT 10 27
69000027
27
84.05
160
160
221
2.23
69000028
BAT 10 28
69000028
28
87.25
160
160
222
2.42
69000030
BAT 10 30
69000030
30
93.65
160
160
223
2.79
69000032
BAT 10 32
69000032
32
100.00
160
160
224
3.20
69000034
BAT 10 34
69000034
34
106.40
160
160
323
3.65
69000036
BAT 10 36
69000036
36
112.75
160
160
225
4.09
69000038
BAT 10 38
69000038
38
119.10
160
160
327
4.59
69000040
BAT 10 40
69000040
40
125.45
160
160
226
5.16
69000042
BAT 10 42
69000042
42
131.85
160
160
330
5.65
69000044
BAT 10 44
69000044
44
138.20
160
160
331
6.22
69000046
BAT 10 46
69000046
46
144.55
160
160
334
6.84
69000048
BAT 10 48
69000048
48
150.95
160
160
335
7.45
69000052
BAT 10 52
69000052
52
163.65
160
160
338
8.93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pulleys flanges - Pulley flanges dimensions zinc plated
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 31-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 66-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt bars T10 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt bars BAT 5 - Metric bars ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing bars XL
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt bars XL - Timing belt bars - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
MAE-ZW-T10-AL - Timing Bars, for Timing Belts Profile T, Profil T 10, Mater...
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-50 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 40-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZW-AT5-AL - Timing Bars, for Timing Belts Profile T, Profil AT 5, Mater...
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt bars MXL - Timing belt bars - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청