피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
14.2 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
CAD모델 선택
{voest/14_laschenfuehrungen/14_2_asmtab.prj},{NB=VA_Rechteckfuehrung/Fuehrungsaufnahme_64005},{IDENTNR=64005},{IDENTNRO=20235},{IDENTRNU=20245},{IDENTNRWF=20245},{L=122},{B=100},{T=40},{L1=56},{L2=66},{L3=48},{L4=18},{B1=50},{B2=74},{T1=24},{T2=13},{D1=14.0},{D2=20},{R=10},{R2=2},{L5=10},{IDENTNRSG=20235},{LSG=66},{BSG=100},{TSG=40},{L1SG=48},{L2SG=18},{T1SG=13.0},{T2SG=25},{D1SG=14.0},{STK=2},{ZS=M12},{PPATH=14_2_asmtpl.prj},{CTN=84833080},{GEWICHT=3.76},{HASCO=Z07/66/50x56}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/6A + Steel hardened
ⁿ/ₐ
IDENTNRO
Code-No. Upper part
ⁿ/ₐ
IDENTRNU
Code-No. Lower part
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
g4
[mm]
T
-0.1
[mm]
L1
js15
[mm]
L2
-0.5 -0.7
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B1
H5,g5
[mm]
B2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
D1
Ø H13
[mm]
D2
Ø H13
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L5
[mm]
LSG
[mm]
BSG
[mm]
TSG
-0.1
[mm]
L1SG
[mm]
L2SG
[mm]
T1SG
[mm]
T2SG
[mm]
D1SG
[mm]
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
64000
64000
20230
20240
42
40
20
20
22
15
7
16
26
11
7
6.6
11
6
2
4
22
40
20
15
7
6.9
12
6.6
2
M6
84833080
0.27
64001
64001
20231
20241
52
45
22
25
27
19
7
20
31
13
7
6.6
11
6
2
5
27
45
22
19
7
6.9
14
6.6
2
M6
84833080
0.41
64002
64002
20232
20242
68
50
25
32
36
27
9
25
35
14
7
6.6
11
8
2
7
36
50
25
27
9
6.9
15
6.6
2
M6
84833080
0.67
64003
64003
20233
20243
86
63
32
40
46
35
11
32
45
19
9
9.0
15
8
2
8
46
63
32
35
11
9.0
20
9.0
2
M8
84833080
1.41
64004
64004
20234
20244
106
85
36
50
56
40
15
40
60
22
11
11.0
18
10
2
10
56
85
36
40
15
11.0
23
11.0
2
M10
84833080
2.62
64005
64005
20235
20245
122
100
40
56
66
48
18
50
74
24
13
14.0
20
10
2
10
66
100
40
48
18
13.0
25
14.0
2
M12
84833080
3.76
64006
64006
20230
20250
62
40
20
40
22
15
7
16
26
11
7
6.6
11
6
2
4
22
40
20
15
7
6.9
12
6.6
2
M6
84833080
0.30
64007
64007
20231
20251
77
45
22
50
27
19
7
20
31
13
7
6.6
11
6
2
5
27
45
22
19
7
6.9
14
6.6
2
M6
84833080
0.46
64008
64008
20232
20252
99
50
25
63
36
27
9
25
35
14
7
6.6
11
8
2
7
36
50
25
27
9
6.9
15
6.6
2
M6
84833080
0.70
64009
64009
20233
20253
126
63
32
80
46
35
11
32
45
19
9
9.0
15
8
2
8
46
63
32
35
11
9.0
20
9.0
2
M8
84833080
1.60
64010
64010
20234
20254
156
85
36
100
56
40
15
40
60
22
11
11.0
18
10
2
10
56
85
36
40
15
11.0
23
11.0
2
M10
84833080
2.97
64011
64011
20235
20255
178
100
40
112
66
48
18
50
74
24
13
14.0
20
10
2
10
66
100
40
48
18
13.0
25
14.0
2
M12
84833080
4.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F1323 - Flat guiding stock - DME - Mat. 1.7131, 60 HRC
D-M-E
15.01.2024
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청