피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MV/MR - Manovella
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Manovelle
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/manovelle/mv_mr.prj},{NB=6335160},{SHA256=hpb1z3roKoKx1Ayr0e+LumByswCiIYCtC4Adr5CqMhA=},{INAME=6335160},{NAME=6335160},{NNCUSTOM=MV/MR},{NTCUSTOM=Manovella},{NBCUSTOM=6335160},{LINACUSTOM=6335160},{STEPFILE=6335160_MV160_MR.stp},{PNGFILE=MV_MR},{DWGFILE=MV_MR},{CODE=6335160},{MOD=MV/160-MR},{G=160},{L=196},{L1=87},{A=34},{D=45},{E=15},{H=55},{D1=6},{P=-},{B=49},{C=28},{MGR=28x85},{N=M 6},{WGT=598},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scatto.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MGR
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6335130
6335130
MV/80-MR
80
105
55
22
30
10
36
4
-
32
19
21x50
M 5
180
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335140
6335140
MV/100-MR
100
128
65
24
34
10
40
4
-
37
22
25x65
M 6
274
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335150
6335150
MV/130-MR
130
162
76
28
40
14
49
6
-
44
25
25x65
M 6
387
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335160
6335160
MV/160-MR
160
196
87
34
45
15
55
6
-
49
28
28x85
M 6
598
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335330
6335330
MV/80-MR
80
105
55
22
30
10
36
-
10
32
19
21x50
M 5
166
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335340
6335340
MV/100-MR
100
128
65
24
34
10
40
-
12
37
22
25x65
M 6
241
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335350
6335350
MV/130-MR
130
162
76
28
40
14
49
-
14
44
25
25x65
M 6
335
Tecnopolimero nero, rinfo...
6335360
6335360
MV/160-MR
160
196
87
34
45
15
55
-
16
49
28
28x85
M 6
529
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VR/MR - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
VRTP+IR-1 - Two-spoke handwheels with fold-away handle
Elesa
24.06.2024
18000306000 - 2-spoke handwheel with fitting sleeve and retractable cylinde...
SToxxparts
31.05.2022
MV/M - Manovella
GAMM
05.05.2022
BK38.0185 - Hand wheels and crank handles / 2-Spoke handwheels, with foldaw...
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청