피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - Heavy-Duty Rod Ends BR with Spherical Bearing DIN 12240-4 (DIN 648) Series K, External Thread
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Rod ends DIN ISO 12240 (ex DIN 648), Dimensional series K and E
High performance Rod ends BR-R DIN ISO 12240-4, Dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63253000-M30x2},{ARTNR=63253000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{H=110},{L1=66},{G=M30x2},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{DZ=450},{GEW=825},{GG=30},{TYP=0},{DD=55.1},{D1=34.5},{DK=45.5},{WINK=140},{SND=10},{SNL=3},{SND1=6},{SNL1=6},{L7=35},{DSENK=28.5},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
Load Rating dyn. C
[kN]
TZ1
Load Rating sat. C0
[kN]
Y
Calculation factor Y - Calculation see page 645
ⁿ/ₐ
YO
Calculation factor Y0 - Calculation see page 645
ⁿ/ₐ
DZ
Speed n max.
[1/min]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63250600
63250600
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
6
9
6.75
20
36
22
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
18
84832000
63250800
63250800
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
8
12
9.00
24
42
25
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
33
84832000
63251000
63251000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
10
14
10.50
28
48
29
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
57
84832000
63251200
63251200
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
12
16
12.00
32
54
33
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
81
84832000
63251400
63251400
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
14
19
13.50
36
60
36
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
122
84832000
63251600
63251600
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
16
21
15.00
42
66
40
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
166
84832000
63251800
63251800
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
18
23
16.50
46
72
44
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
241
84832000
63252000
63252000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
20
25
18.00
50
78
47
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
303
84832000
63252200
63252200
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
22
28
20.00
54
84
51
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.50
2.24
725
391
84832000
63252500
63252500
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
25
31
22.00
64
94
57
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
598
84832000
63253000
63253000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AR = External Right-hand ...
30
37
25.00
70
110
66
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
825
84832000
63255600
63255600
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
6
9
6.75
20
36
22
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
18
84832000
63255800
63255800
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
8
12
9.00
24
42
25
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
33
84832000
63256000
63256000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
10
14
10.50
28
48
29
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
57
84832000
63256200
63256200
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
12
16
12.00
32
54
33
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
81
84832000
63256400
63256400
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
14
19
13.50
36
60
36
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
122
84832000
63256600
63256600
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
16
21
15.00
42
66
40
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
166
84832000
63256800
63256800
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
18
23
16.50
46
72
44
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
241
84832000
63257000
63257000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
20
25
18.00
50
78
47
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
303
84832000
63257200
63257200
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
22
28
20.00
54
84
51
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.50
2.24
725
391
84832000
63257500
63257500
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
25
31
22.00
64
94
57
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
598
84832000
63258000
63258000
Steel, blue chromatised
Rod end: Alloyed, case-ha...
AL = External Left-hand t...
30
37
25.00
70
110
66
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
825
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청