피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
''T'' Profile for duplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Chain guide rails type ''T''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/chain_guide_rails_type_t_/_t_profile_for_double_chain.prj},{NB=6011023601},{TYPE=T 3.2},{CHAIN=3/4”x7/16”},{CNSORDERNO=6011023601},{ISO=12B2},{B=45},{A=15},{B1=11.3},{A1=2.4},{C=30.76},{KG=0.62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
B1
b
[mm]
A1
a
[mm]
C
c
[mm]
KG
[kg/m]
6011023301
T 0.2
3/8”x7/32”
6011023301
06B2
25
10
5.4
1.5
15.74
0.22
6011023401
T 1.2
1/2”x5/16”
6011023401
08B2
35
10
7.4
2.2
21.42
0.30
6011023402
T 1.2
1/2”x5/16”
6011023402
08B2
35
15
7.4
2.2
21.42
0.46
6011023403
T 1.2
1/2”x5/16”
6011023403
08B2
35
20
7.4
2.2
21.42
0.63
6011023501
T 2.2
5/8”x3/8”
6011023501
10B2
40
10
9.2
2.6
25.79
0.32
6011023502
T 2.2
5/8”x3/8”
6011023502
10B2
40
15
9.2
2.6
25.79
0.54
6011023503
T 2.2
5/8”x3/8”
6011023503
10B2
40
20
9.2
2.6
25.79
0.77
6011023601
T 3.2
3/4”x7/16”
6011023601
12B2
45
15
11.3
2.4
30.76
0.62
6011023602
T 3.2
3/4”x7/16”
6011023602
12B2
45
20
11.3
2.4
30.76
0.85
6011023801
T 4.2
1”x17,02
6011023801
16B2
65
15
16.5
3.5
48.38
0.86
6011023802
T 4.2
1”x17,02
6011023802
16B2
65
20
16.5
3.5
48.38
1.19
6011024001
T 5.2
1” 1/4x3/4”
6011024001
20B2
70
15
19.0
4.3
54.45
0.89
6011024002
T 5.2
1” 1/4x3/4”
6011024002
20B2
70
20
19.0
4.3
54.45
1.22
6011024201
T 6.2
1” 1/2x1”
6011024201
24B2
88
20
24.6
5.6
72.96
1.48
6011024401
T 7.2
1” 3/4x1” 1/4
6011024401
28B2
105
25
30.0
6.9
89.56
0.00
6011024601
T 8.2
2”x1” 1/4
6011024601
32B2
105
30
30.0
7.8
88.55
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청