피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 36-BAT 5 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore BAT5
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_36_asmtab.prj},{NB=60036025},{DESCRIPTION=36 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60036025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.55},{DF=44},{DM=26},{F=30},{L=36},{D=8},{N=209},{KG=0.12},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
60036012
36 BAT 5 12
60036012
2F
Al
12
17.85
23
10
30
36
0
201
0.03
60036014
36 BAT 5 14
60036014
2F
Al
14
21.05
25
13
30
36
0
203
0.04
60036015
36 BAT 5 15
60036015
2F
Al
15
22.65
28
16
30
36
0
204
0.04
60036016
36 BAT 5 16
60036016
2F
Al
16
24.20
32
18
30
36
0
205
0.05
60036018
36 BAT 5 18
60036018
2F
Al
18
27.40
32
20
30
36
0
205
0.06
60036019
36 BAT 5 19
60036019
2F
Al
19
29.00
36
22
30
36
0
206
0.07
60036020
36 BAT 5 20
60036020
2F
Al
20
30.60
36
23
30
36
0
206
0.08
60036022
36 BAT 5 22
60036022
2F
Al
22
33.85
38
24
30
36
0
207
0.08
60036024
36 BAT 5 24
60036024
2F
Al
24
37.00
42
26
30
36
8
208
0.11
60036025
36 BAT 5 25
60036025
2F
Al
25
38.55
44
26
30
36
8
209
0.12
60036026
36 BAT 5 26
60036026
2F
Al
26
40.20
44
26
30
36
8
209
0.12
60036027
36 BAT 5 27
60036027
2F
Al
27
41.80
48
30
30
36
8
210
0.13
60036028
36 BAT 5 28
60036028
2F
Al
28
43.35
48
32
30
36
8
210
0.14
60036030
36 BAT 5 30
60036030
2F
Al
30
46.55
51
34
30
36
8
211
0.15
60036032
36 BAT 5 32
60036032
2F
Al
32
49.70
54
38
30
36
8
212
0.18
60036036
36 BAT 5 36
60036036
2F
Al
36
56.05
63
38
30
36
8
215
0.23
60036040
36 BAT 5 40
60036040
2F
Al
40
62.45
66
40
30
36
8
216
0.28
60036042
36 BAT 5 42
60036042
2F
Al
42
65.60
71
40
30
36
8
217
0.29
60036044
36 BAT 5 44
60036044
2
Al
44
68.80
0
45
30
36
8
0
0.31
60036048
36 BAT 5 48
60036048
2
Al
48
75.15
0
50
30
36
8
0
0.40
60036060
36 BAT 5 60
60036060
2
Al
60
94.25
0
65
30
36
8
0
0.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore 31-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 40-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 47-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 27-BAT 5 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Alu Profile D-80x160 - Aluminium Profile System - Heavy Duty
RK Rose+Krieger
26.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22003 - Toothed belt pulleys, AT profile
norelem
26.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 21-BAT 5 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 36-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -31 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ZRR-AT5-BR25-AL - AT Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt W...
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -40 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 66-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청