피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGC-HD (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
DGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/mech/dgc/dgc_hd_asmtab.prj},{NB=567547 DGC-18-10-HD-YSR ---(0)},{BG=18},{BG1=125.000},{HUBMAX=3000},{ANSCHBG=32.000},{B1=124.000},{B2=120.000},{B3=10.000},{B8=80.000},{B10=122.000},{B11=80.000},{B20=60.000},{B21=0.000},{B22=0.000},{B24=40.000},{B25=47.750},{B27=5.700},{B28=41.000},{B29=110.000},{B30=98.000},{D1=38.000},{D2=6.000},{D3=15.000},{D4=5.000},{D7=8.000},{D20=120.000},{D21=64.000},{D22=26.000},{D23=6.300},{D24=3.800},{D25=3.000},{D26=4.500},{D27=3.000},{D28=7.000},{H1=64.000},{H2=63.100},{H3=51.700},{H7=36.000},{HUB=10},{HUBST=0},{DAE=YSR},{SL=-},{ZSL=-},{ZSR=-},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBI=0},{ZUBJ=0},{ZUBN=0},{ZUBG=0},{ZUBH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
피스톤 직경
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
J8
[mm]
J9
[mm]
J10
[mm]
J11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
567547 DGC-18-10-HD-YSR
567547
DGC-18
18
124.000
120.000
10.000
M5
64.000
63.100
51.700
25.500
15.000
59.000
88.000
59.000
25.500
14.900
21.600
14.900
15.000
25.600
316.500
152.800
24.500
25.500
4.057
567548 DGC-25-10-HD-YSR
567548
DGC-25
25
162.000
150.700
19.000
G1/8
76.500
75.500
61.000
27.000
19.400
81.000
114.500
81.000
26.000
15.350
24.300
15.350
14.000
31.000
361.500
175.500
33.500
38.800
7.619
567549 DGC-40-10-HD-YSR
567549
DGC-40
40
222.000
204.000
12.000
G1/4
111.500
109.500
91.000
43.000
25.000
105.000
157.000
111.000
37.000
25.100
31.000
25.100
23.000
45.000
482.500
236.000
44.000
40.300
20.669
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청