피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SOOC - 광섬유 케이블
Festo
제품
센서
광 센서
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/opt_sen/sooc_asmtab.prj},{NB=552810 SOOC-DS-M-A11-2-R25},{TNR=552810},{TYP=SOOC-DS-M-A11-2-R25},{INFO=2019-09-30},{D1=0},{D2=0.00},{D3=0},{D4=0.0},{D5=0.00},{L1=0},{L2=0.0},{L3=0},{VERS=4.000},{VERS2=4.000},{EOLDATE=30.09.2019},{GTIN=4052568194581}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
552836 SOOC-DS-M6-2-R25
552836
SOOC-DS-M6-2-R25
1
6.00
0
0.0
0.00
2000
12.5
25
4052568052850
552837 SOOC-DS-M6-2-R25-S...
552837
SOOC-DS-M6-2-R25-S4
1
2.60
3.8
5.2
0.00
2000
15.0
40
4052568095567
552838 SOOC-DS-M6-1-R25
552838
SOOC-DS-M6-1-R25
1
6.00
0
0.0
0.00
1000
12.5
25
4052568052867
552839 SOOC-DS-M6-1-R25-S...
552839
SOOC-DS-M6-1-R25-S4
1
2.60
3.8
5.2
0.00
1000
15.0
40
4052568052874
552840 SOOC-DS-H-M6-2-R40
552840
SOOC-DS-H-M6-2-R40
1.5
0.00
4.5
5.0
0.00
2000
15.0
0
4052568095574
552841 SOOC-DS-H-M6-1-R40
552841
SOOC-DS-H-M6-1-R40
1.5
0.00
4.5
5.0
0.00
1000
15.0
0
4052568052881
552842 SOOC-DS-C-M4-2-R15
552842
SOOC-DS-C-M4-2-R15
0.5x1 / 0.25x9
0.00
M 2.6
2.8
1.25
2000
15.0
0
4052568095581
552843 SOOC-DS-F-M4-2-R2
552843
SOOC-DS-F-M4-2-R2
1
0.00
2.6
3.0
1.30
2000
10.0
0
4052568194611
552844 SOOC-DS-P-M3-2-R10
552844
SOOC-DS-P-M3-2-R10
0.25
0.00
2
2.8
1.25
2000
12.0
0
4052568095598
552803 SOOC-DS-P-M3-2-R10...
552803
SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4
0.25
0.90
2
2.8
1.25
2000
12.0
40
4052568095369
552804 SOOC-DS-P-M3-1-R10
552804
SOOC-DS-P-M3-1-R10
0.25
0.00
2
2.8
1.25
1000
12.0
0
4052568095376
552805 SOOC-DS-P-M4-2-R15
552805
SOOC-DS-P-M4-2-R15
0.5
0.00
M 2.6
2.8
1.00
2000
12.0
0
4052568095383
552806 SOOC-DS-P-M4-2-R15...
552806
SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4
0.5
1.47
2.6
2.8
1.00
2000
10.0
40
4052568095390
552807 SOOC-DS-P-M4-1-R15
552807
SOOC-DS-P-M4-1-R15
0.5
0.00
M 2.6
2.8
1.00
1000
12.0
0
4052568052751
552808 SOOC-DS-P-M4-1-R15...
552808
SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4
0.5
1.47
2.6
2.8
1.00
1000
10.0
40
4052568095406
552809 SOOC-DS-M6-2-R25-T...
552809
SOOC-DS-M6-2-R25-T1
1
0.00
3.8
5.0
0.00
2000
15.0
0
4052568095413
552810 SOOC-DS-M-A11-2-R2...
552810
SOOC-DS-M-A11-2-R25
0
0.00
0
0.0
0.00
0
0.0
0
4052568194581
552827 SOOC-TB-M-A5-2-R25
552827
SOOC-TB-M-A5-2-R25
0
0.00
0
0.0
0.00
0
0.0
0
4052568194604
552811 SOOC-DS-Q-2-R25
552811
SOOC-DS-Q-2-R25
0
0.00
0
0.0
1.00
0
0.0
0
4052568194598
552828 SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
SOOC-TB-P-C5-2-R10
0
0.00
0
0.0
1.00
0
0.0
0
4052568095512
552812 SOOC-TB-M4-2-R25
552812
SOOC-TB-M4-2-R25
1
4.00
M2.6x0.45
0.0
0.00
2000
10.0
35
4052568052768
552813 SOOC-TB-M4-2-R25-S...
552813
SOOC-TB-M4-2-R25-S4
1
1.47
2.6
2.8
0.00
2000
10.0
40
4052568095420
552814 SOOC-TB-M4-1-R25
552814
SOOC-TB-M4-1-R25
1
4.00
M2.6x0.45
0.0
0.00
1000
10.0
35
4052568052775
552815 SOOC-TB-M4-1-R25-S...
552815
SOOC-TB-M4-1-R25-S4
1
1.47
2.6
2.8
0.00
1000
10.0
40
4052568052782
552816 SOOC-TB-H-M4-2-R40
552816
SOOC-TB-H-M4-2-R40
1.5
0.00
M 2.6
2.8
0.00
2000
12.0
0
4052568095437
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청