피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAPB NPT - 볼 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
볼 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/ball/vapb_npt.prj},{NB=552701 VAPB-3-NF-63-F07-2-CR},{TNR=552701},{TYP=VAPB-3-NF-63-F07-2-CR},{INFO=},{B1=0.000},{B2=0.000},{VER=1},{A=156.100},{B=17.000},{C=132.000},{D=70.000},{D1=70.000},{D2=8.500},{D3=8.500},{DN=76.000},{E=25.000},{G=9.000},{L=164.800},{RP=NPT 3\"},{RPNDM=3.500},{RPNDR=87.884},{RPKDR=84.926},{BZE=20.600},{SW=91.000},{T=17.000},{PN=63},{CNSMASSEXACT=3.100},{VERS=1.000},{D100=0.000},{D101NDM=73.025},{D102=0.000},{D103=0.000},{D104=0.000},{D105=0.000},{D106=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{L100=0.000},{L11=0.000},{L2=0.000},{SW1=0.000},{SW2=0.000},{VER2=0.000},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
RP
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
PN
Pressure stage
[bar]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
552564 VAPB-1/4-NF-63-F03...
552564
VAPB-1/4-NF-63-F03-2-CR
68.300
9.000
32.000
36.000
36.000
5.500
5.500
11.600
12.000
5.000
51.000
NPT1/4"
24.000
7.000
63
0.500
552565 VAPB-3/8-NF-63-F03...
552565
VAPB-3/8-NF-63-F0304-2-CR
68.300
9.000
32.000
36.000
42.000
5.500
5.500
12.700
15.000
5.000
51.000
NPT3/8"
24.000
7.000
63
0.500
552566 VAPB-1/2-NF-63-F03...
552566
VAPB-1/2-NF-63-F0304-2-CR
71.000
9.000
37.000
36.000
42.000
5.500
5.500
15.000
12.500
5.000
63.000
NPT1/2"
27.000
7.500
63
0.400
552567 VAPB-3/4-NF-63-F04...
552567
VAPB-3/4-NF-63-F0405-2-CR
73.800
11.000
45.000
42.000
50.000
5.500
6.500
20.000
12.500
6.000
65.500
NPT3/4"
33.000
12.100
63
0.500
552568 VAPB-1-NF-63-F0405...
552568
VAPB-1-NF-63-F0405-2-CR
77.800
11.000
52.000
42.000
50.000
5.500
6.500
25.000
14.500
6.000
75.200
NPT1"
40.000
12.100
63
0.800
552569 VAPB-1 1/4-NF-63-F...
552569
VAPB-1 1/4-NF-63-F0405-2-...
88.000
11.000
63.000
42.000
50.000
5.500
6.500
31.800
14.500
6.000
87.300
NPT1 1/4"
50.000
11.000
63
1.300
552570 VAPB-1 1/2-NF-63-F...
552570
VAPB-1 1/2-NF-63-F0405-2-...
92.000
11.000
75.000
42.000
50.000
5.500
6.500
38.000
16.500
6.000
95.000
NPT1 1/2"
57.000
12.000
63
1.900
552571 VAPB-2-NF-63-F0507...
552571
VAPB-2-NF-63-F0507-2-CR
103.000
14.000
95.000
50.000
70.000
6.500
8.500
50.800
17.500
6.000
111.300
NPT2"
70.000
15.500
63
3.100
552700 VAPB-2 1/2-NF-63-F...
552700
VAPB-2 1/2-NF-63-F07-2-CR
147.300
17.000
113.000
70.000
70.000
8.500
8.500
65.000
25.000
9.000
149.500
NPT2 1/2"
86.000
17.000
63
3.100
552701 VAPB-3-NF-63-F07-2...
552701
VAPB-3-NF-63-F07-2-CR
156.100
17.000
132.000
70.000
70.000
8.500
8.500
76.000
25.000
9.000
164.800
NPT 3"
91.000
17.000
63
3.100
552572 VAPB-1/4-NF-63-F03...
552572
VAPB-1/4-NF-63-F0304-3-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
10.000
14.000
9.000
65.000
NPT1/4"
19.000
9.000
63
0.200
552573 VAPB-3/8-NF-63-F03...
552573
VAPB-3/8-NF-63-F0304-3-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
12.000
14.000
9.000
65.000
NPT3/8"
24.000
9.000
63
0.200
552574 VAPB-1/2-NF-63-F03...
552574
VAPB-1/2-NF-63-F0304-3-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
16.000
18.000
9.000
75.000
NPT1/2"
29.000
9.000
63
0.700
552575 VAPB-3/4-NF-63-F03...
552575
VAPB-3/4-NF-63-F0304-3-CR
44.000
9.000
55.000
36.000
42.000
5.500
5.500
20.000
16.000
9.000
80.000
NPT3/4"
35.000
9.000
63
0.800
552576 VAPB-1-NF-63-F0405...
552576
VAPB-1-NF-63-F0405-3-CR
52.000
11.000
65.000
42.000
50.000
5.500
6.500
25.000
18.000
10.000
90.000
NPT1"
41.000
12.000
63
1.200
552577 VAPB-1 1/4-NF-63-F...
552577
VAPB-1 1/4-NF-63-F0405-3-...
58.000
11.000
75.000
42.000
50.000
5.500
6.500
32.000
21.000
10.000
110.000
NPT1 1/4"
50.000
12.000
63
1.900
552578 VAPB-1 1/2-NF-63-F...
552578
VAPB-1 1/2-NF-63-F0507-3-...
68.000
14.000
85.000
50.000
70.000
6.500
9.000
40.000
21.000
13.000
120.000
NPT1 1/2"
58.000
14.000
63
2.800
552579 VAPB-2-NF-63-F0507...
552579
VAPB-2-NF-63-F0507-3-CR
77.000
14.000
100.000
50.000
70.000
6.500
9.000
50.000
23.000
13.000
140.000
NPT2"
73.000
14.000
63
4.500
552580 VAPB-2 1/2-NF-63-F...
552580
VAPB-2 1/2-NF-63-F0710-3-...
98.000
17.000
130.000
70.000
102.000
9.000
11.000
65.000
36.000
13.000
185.000
NPT2 1/2"
89.000
19.000
63
9.200
552581 VAPB-3-NF-63-F0710...
552581
VAPB-3-NF-63-F0710-3-CR
110.000
17.000
190.000
70.000
102.000
9.000
11.000
80.000
40.000
13.000
205.000
NPT 3"
104.000
19.000
63
13.900
552702 VAPB-4-NF-63-F10-3...
552702
VAPB-4-NF-63-F10-3-CR
138.000
22.000
250.000
102.000
102.000
11.000
11.000
100.000
40.000
16.000
240.000
NPT 4"
133.500
19.000
63
22.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청