피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
538-01 - Double tee cross with vertical outlet - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/538_01.prj},{NB=5382000010 538-01 DN200 - PN16 (400)},{IN=5382000010},{DN=200},{PN=16},{D=222},{E=145},{H=276},{H1=0},{HM=139.5},{L=551},{B=551},{F=0},{C=0},{G=0},{D1=0},{W=53.50},{A1=273.000},{B2=151},{A2=267.330},{A3=250.440},{A4=218.500},{B1=78.420},{B22=86.400},{B3=149.440},{B4=128.490},{B6=156.100},{B1X=125.220},{B2X=114.280},{B3X=80.240},{DX=220.00},{BX=237},{HX=120},{X=1},{LX=355.280},{DC=DE},{TYP=MTT},{O=-},{TH=-},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water },{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
TYP
Version
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
D
[mm]
E
[mm]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
TH
Female thread DIN ISO 228-1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
HM
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5380800010
5380800010
80
MTT
16
98
105
-
-
152
0
68.5
340
340
0
0
0
0
18.95
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
5381000010
5381000010
100
MTT
16
118
120
-
-
172
0
81.0
380
380
0
0
0
0
22.60
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
5381500010
5381500010
150
MTT
16
170
125
-
-
216
0
110.0
450
450
0
0
0
0
32.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
5382000010
5382000010
200
MTT
16
222
145
-
-
276
0
139.5
551
551
0
0
0
0
53.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
5382500010
5382500010
250
MTT
16
274
166
-
-
344
0
180.0
650
650
0
0
0
0
85.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
5383000010
5383000010
300
MTT
16
326
182
-
-
401
0
210.0
730
730
0
0
0
0
115.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
8551000806
8551000806
80
FFR
16
23
0
Flange DN 80
1 1/2
250
140
0.0
446
446
185
158
19
23
17.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
8551000808
8551000808
80
FFR
16
23
0
Flange DN 80
1 1/4
250
140
0.0
446
446
185
158
19
23
17.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
8558000800
8558000800
80
EU
16
98
105
BAIO socket DN 80
-
170
0
0.0
158
158
0
158
0
23
6.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
530-03 - Cut-in socket fitting with BAIO® spigot end and Synoflex socket
HAWLE
23.02.2024
245-00 - Universal Hawlinger with horizontal ZAK® socket 90° to pipe direct...
HAWLE
23.02.2024
245-01 - Universal Hawlinger slewable with horizontal ZAK® socket 90° to pi...
HAWLE
23.02.2024
244-01 - Universal Hawlinger with slewable horizontal ZAK® outlet
HAWLE
23.02.2024
245-02 - Universal Hawlinger for later drilling with vertical and horizonta...
HAWLE
23.02.2024
8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
23.02.2024
9882 - Control valves
HAWLE
23.02.2024
FFM - Double flanged fitting with puddle flanges
Düker
14.06.2024
8520 - All flanged cross - TT piece
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9.71 - PP STEEL FLANGE
VDL
23.02.2023
GB/T9122-2000 PN10 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
538-00 - Double tee cross - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
NORI 320 RXL/RXS - Non-return valves
KSB
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청