magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPT - 수평 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/hgpt_sbl_tab.prj},{NB=535867 HGPT-35-A---(asm_0)},{TNR=535867},{GX=0},{KDM=35},{L1=52.000},{L2=40.000},{L3=80.000},{L4=96.000},{L5=80.000},{L6=0.000},{L7=40.000},{L8=52.000},{L9=64.000},{L10=15.000},{L11=6.000},{L12=40.000},{L13=24.000},{L14=8.000},{H1=28.000},{H2=40.000},{H3=38.000},{H4=53.000},{H5=66.000},{H6=67.000},{B1=42.000},{B2=32.000},{B3=9.000},{B4=12.000},{B6=12.000},{T1=4.000},{T2=27.000},{T3=5.000},{T4=6.000},{T5=5.000},{T6=6.000},{T7=2.100},{T8=10.000},{T9=10.000},{T10=19.000},{D1=4.000},{D2=10.000},{D3=5.300},{D4=4.000},{D5=4.200},{D6=8.000},{D7=9.000},{G1N=4.000},{G2N=5.000},{G3N=5.000},{G4N=6.000},{G5N=5.000},{CNSMASSEXACT=0.625},{TYP=HGPT-35-A},{INFO=2012-05-31},{G1=M4},{G2=M5},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
HGPT-B - 수평 그립퍼
Festo
24.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B6
[mm]
T1
min.
[mm]
T2
[mm]
T3
min.
[mm]
T4
min.
[mm]
T5
min.
[mm]
T6
min.
[mm]
T7
[mm]
T8
min.
[mm]
T9
min.
[mm]
T10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
G4
ⁿ/ₐ
G5
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
535858 HGPT-16-A
535858
HGPT-16-A
29.000
22.000
40.000
46.000
40.000
5.000
22.400
29.000
35.800
6.000
3.000
20.000
11.000
1.000
12.000
25.000
27.500
33.700
38.000
39.000
24.000
17.000
4.000
6.000
6.000
4.000
15.000
4.000
7.000
4.000
4.000
1.300
5.000
5.000
24.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
M2
M3
M3
M3
M3
0.102
535859 HGPT-16-A-G1
535859
HGPT-16-A-G1
29.000
22.000
40.000
46.000
40.000
5.000
22.400
29.000
35.800
6.000
3.000
20.000
11.000
1.000
12.000
25.000
27.500
33.700
38.000
39.000
24.000
17.000
4.000
6.000
6.000
4.000
15.000
4.000
7.000
4.000
4.000
1.300
5.000
5.000
24.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
M2
M3
M3
M3
M3
0.104
535860 HGPT-16-A-G2
535860
HGPT-16-A-G2
29.000
22.000
40.000
46.000
40.000
5.000
22.400
29.000
35.800
6.000
3.000
20.000
11.000
1.000
12.000
25.000
27.500
33.700
38.000
39.000
24.000
17.000
4.000
6.000
6.000
4.000
15.000
4.000
7.000
4.000
4.000
1.300
5.000
5.000
24.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
M2
M3
M3
M3
M3
0.104
535861 HGPT-20-A
535861
HGPT-20-A
35.000
24.000
50.000
58.000
50.000
0.000
28.000
35.000
44.000
8.000
4.000
24.000
18.000
4.800
15.000
29.000
24.000
37.000
45.000
46.000
28.000
22.000
7.000
6.500
6.500
4.000
19.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.300
5.000
6.000
11.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.200
6.000
5.000
M3
M3
M4
M3
M3
0.183
535862 HGPT-20-A-G1
535862
HGPT-20-A-G1
35.000
24.000
50.000
58.000
50.000
0.000
28.000
35.000
44.000
8.000
4.000
24.000
18.000
4.800
15.000
29.000
24.000
37.000
45.000
46.000
28.000
22.000
7.000
6.500
6.500
4.000
19.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.300
5.000
6.000
11.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.200
6.000
5.000
M3
M3
M4
M3
M3
0.186
535863 HGPT-20-A-G2
535863
HGPT-20-A-G2
35.000
24.000
50.000
58.000
50.000
0.000
28.000
35.000
44.000
8.000
4.000
24.000
18.000
4.800
15.000
29.000
24.000
37.000
45.000
46.000
28.000
22.000
7.000
6.500
6.500
4.000
19.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.300
5.000
6.000
11.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.200
6.000
5.000
M3
M3
M4
M3
M3
0.186
535864 HGPT-25-A
535864
HGPT-25-A
42.000
28.000
64.000
76.000
64.000
0.000
28.000
42.000
52.000
12.000
5.000
20.000
17.000
5.000
20.000
35.000
34.000
46.000
56.000
57.000
36.000
27.000
10.000
10.000
10.000
4.000
24.000
3.000
6.000
5.000
4.000
1.600
5.000
10.000
16.000
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
0.361
535865 HGPT-25-A-G1
535865
HGPT-25-A-G1
42.000
28.000
64.000
76.000
64.000
0.000
28.000
42.000
52.000
12.000
5.000
20.000
17.000
5.000
20.000
35.000
34.000
46.000
56.000
57.000
36.000
27.000
10.000
10.000
10.000
4.000
24.000
3.000
6.000
5.000
4.000
1.600
5.000
10.000
16.000
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
0.371
535866 HGPT-25-A-G2
535866
HGPT-25-A-G2
42.000
28.000
64.000
76.000
64.000
0.000
28.000
42.000
52.000
12.000
5.000
20.000
17.000
5.000
20.000
35.000
34.000
46.000
56.000
57.000
36.000
27.000
10.000
10.000
10.000
4.000
24.000
3.000
6.000
5.000
4.000
1.600
5.000
10.000
16.000
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
0.371
535867 HGPT-35-A
535867
HGPT-35-A
52.000
40.000
80.000
96.000
80.000
0.000
40.000
52.000
64.000
15.000
6.000
40.000
24.000
8.000
28.000
40.000
38.000
53.000
66.000
67.000
42.000
32.000
9.000
12.000
12.000
4.000
27.000
5.000
6.000
5.000
6.000
2.100
10.000
10.000
19.000
4.000
10.000
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
M4
M5
M5
M6
M5
0.625
535868 HGPT-35-A-G1
535868
HGPT-35-A-G1
52.000
40.000
80.000
96.000
80.000
0.000
40.000
52.000
64.000
15.000
6.000
40.000
24.000
8.000
28.000
40.000
38.000
53.000
66.000
67.000
42.000
32.000
9.000
12.000
12.000
4.000
27.000
5.000
6.000
5.000
6.000
2.100
10.000
10.000
19.000
4.000
10.000
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
M4
M5
M5
M6
M5
0.645
535869 HGPT-35-A-G2
535869
HGPT-35-A-G2
52.000
40.000
80.000
96.000
80.000
0.000
40.000
52.000
64.000
15.000
6.000
40.000
24.000
8.000
28.000
40.000
38.000
53.000
66.000
67.000
42.000
32.000
9.000
12.000
12.000
4.000
27.000
5.000
6.000
5.000
6.000
2.100
10.000
10.000
19.000
4.000
10.000
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
M4
M5
M5
M6
M5
0.645
535870 HGPT-40-A
535870
HGPT-40-A
66.000
44.000
100.000
120.000
100.000
0.000
48.000
66.000
80.000
18.000
10.000
50.000
32.000
8.000
36.000
50.000
53.000
68.000
82.000
83.000
50.000
38.000
13.000
14.000
14.000
6.000
33.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.100
10.000
12.000
20.000
5.000
11.000
6.400
5.000
5.100
9.000
9.000
M5
M5
M6
M6
M5
1.209
535871 HGPT-40-A-G1
535871
HGPT-40-A-G1
66.000
44.000
100.000
120.000
100.000
0.000
48.000
66.000
80.000
18.000
10.000
50.000
32.000
8.000
36.000
50.000
53.000
68.000
82.000
83.000
50.000
38.000
13.000
14.000
14.000
6.000
33.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.100
10.000
12.000
20.000
5.000
11.000
6.400
5.000
5.100
9.000
9.000
M5
M5
M6
M6
M5
1.252
535872 HGPT-40-A-G2
535872
HGPT-40-A-G2
66.000
44.000
100.000
120.000
100.000
0.000
48.000
66.000
80.000
18.000
10.000
50.000
32.000
8.000
36.000
50.000
53.000
68.000
82.000
83.000
50.000
38.000
13.000
14.000
14.000
6.000
33.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.100
10.000
12.000
20.000
5.000
11.000
6.400
5.000
5.100
9.000
9.000
M5
M5
M6
M6
M5
1.252
535873 HGPT-50-A
535873
HGPT-50-A
82.000
56.000
125.000
149.000
125.000
0.000
56.000
82.000
100.000
12.500
10.000
60.000
32.000
8.000
30.000
62.000
61.000
78.000
96.000
97.000
60.000
45.000
14.000
15.500
15.500
8.000
43.000
6.000
6.000
8.000
8.000
2.100
10.000
12.000
23.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
9.000
M5
G1/8
M8
M6
M5
1.984
535874 HGPT-50-A-G1
535874
HGPT-50-A-G1
82.000
56.000
125.000
149.000
125.000
0.000
56.000
82.000
100.000
12.500
10.000
60.000
32.000
8.000
30.000
62.000
61.000
78.000
96.000
97.000
60.000
45.000
14.000
15.500
15.500
8.000
43.000
6.000
6.000
8.000
8.000
2.100
10.000
12.000
23.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
9.000
M5
G1/8
M8
M6
M5
2.102
535875 HGPT-50-A-G2
535875
HGPT-50-A-G2
82.000
56.000
125.000
149.000
125.000
0.000
56.000
82.000
100.000
12.500
10.000
60.000
32.000
8.000
30.000
62.000
61.000
78.000
96.000
97.000
60.000
45.000
14.000
15.500
15.500
8.000
43.000
6.000
6.000
8.000
8.000
2.100
10.000
12.000
23.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
9.000
M5
G1/8
M8
M6
M5
2.102
535876 HGPT-63-A
535876
HGPT-63-A
100.000
70.000
160.000
192.000
160.000
0.000
74.000
100.000
125.000
18.000
10.000
76.000
34.000
8.000
26.000
70.000
67.000
92.000
116.000
117.000
72.000
56.000
12.000
20.000
20.000
10.000
55.000
6.000
6.000
8.000
10.000
2.100
12.000
12.000
35.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
12.000
M5
G1/8
M8
M8
M5
3.633
535877 HGPT-63-A-G1
535877
HGPT-63-A-G1
100.000
70.000
160.000
192.000
160.000
0.000
74.000
100.000
125.000
18.000
10.000
76.000
34.000
8.000
26.000
70.000
67.000
92.000
116.000
117.000
72.000
56.000
12.000
20.000
20.000
10.000
55.000
6.000
6.000
8.000
10.000
2.100
12.000
12.000
35.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
12.000
M5
G1/8
M8
M8
M5
3.763
535878 HGPT-63-A-G2
535878
HGPT-63-A-G2
100.000
70.000
160.000
192.000
160.000
0.000
74.000
100.000
125.000
18.000
10.000
76.000
34.000
8.000
26.000
70.000
67.000
92.000
116.000
117.000
72.000
56.000
12.000
20.000
20.000
10.000
55.000
6.000
6.000
8.000
10.000
2.100
12.000
12.000
35.000
6.000
13.500
8.400
6.000
6.400
11.000
12.000
M5
G1/8
M8
M8
M5
3.763
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청