피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
53047
Molex
PCB Headers
1.25mm
PicoBlade
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/1_25mm/picoblade/53047.prj},{NB=530471510},{PN=530471510},{DESC=1.25mm Pitch PicoBlade Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 15 Circuits},{CIRCUITS=15},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole},{SHA256=wKd9r+QOav5A8oJ29IfbLmpoVBC0ydsJhAMG7ooxWUQ=},{INAME=04058__530471510}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
530470210
530470210
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
2
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470310
530470310
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
3
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470410
530470410
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
4
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470510
530470510
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
5
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470610
530470610
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
6
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470710
530470710
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
7
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470810
530470810
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
8
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470910
530470910
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
9
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471010
530471010
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
10
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471110
530471110
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
11
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471210
530471210
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
12
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471310
530471310
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
13
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471410
530471410
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
14
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530471510
530471510
1.25mm Pitch PicoBlade Wi...
15
1.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
530470260
530470260
Mini-Fit Jr. Header, 4.20...
6
9.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
530470360
530470360
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
2
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470460
530470460
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
3
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470560
530470560
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
4
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470660
530470660
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
5
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470760
530470760
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
6
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470860
530470860
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
7
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530470960
530470960
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
8
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530471060
530471060
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
9
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530471160
530471160
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
10
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
530471260
530471260
1.25mm Pitch, PicoBlade P...
11
1.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청