magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRB-K - 압력 조절 밸브-배터리
Festo
제품 (A - Z)
L
LRB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lrb/lrb_k_asmtab.prj},{NB=528985 LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI---(0)},{TNR=528985},{TYP=LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI},{INFO=},{HUB=0},{B1=235.000},{B2=217.000},{B3=40.000},{B4=80.700},{B5=59.200},{B6=2.500},{B7=5.200},{B8=3.000},{B9=108.500},{B10=0.000},{D1=G3/8},{D2=31.000},{D3=G1/4},{D4=M36x1.5},{D5=G1/8},{D6=4.300},{D7=-},{H1=20.000},{H2=35.000},{H3=47.300},{L=0.000},{L1=95.400},{L2=3.000},{L4=68.900},{L5=3.000},{L8=17.500},{SW2=17.000},{PPATH=assemblies/lrb_k_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.480},{HUB1=3.000},{VERS=4.000},{MUT=1},{GTIN=4052568163273},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
max.
[mm]
L8
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
528952 LRB-1/4-D-7-O-K2-M...
528952
LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI
119.000
107.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
0.000
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
0.760
4052568163105
528953 LRB-3/8-D-7-O-K2-M...
528953
LRB-3/8-D-7-O-K2-MINI
125.000
107.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
0.000
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
0.760
4052568163112
528954 LRB-1/4-D-O-K2-MIN...
528954
LRB-1/4-D-O-K2-MINI
119.000
107.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
0.000
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
0.760
4052568163129
528955 LRB-3/8-D-O-K2-MIN...
528955
LRB-3/8-D-O-K2-MINI
125.000
107.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
0.000
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
0.760
4052568163136
528956 LRB-3/8-D-7-O-K2-M...
528956
LRB-3/8-D-7-O-K2-MIDI
159.000
144.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
0.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
1.950
4052568163143
528957 LRB-1/2-D-7-O-K2-M...
528957
LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI
159.000
144.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
0.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
1.950
4052568163150
528958 LRB-3/8-D-O-K2-MID...
528958
LRB-3/8-D-O-K2-MIDI
159.000
144.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
0.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
1.950
4052568163167
528959 LRB-1/2-D-O-K2-MID...
528959
LRB-1/2-D-O-K2-MIDI
159.000
144.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
0.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
1.950
4052568163174
528968 LRB-1/4-D-7-O-K3-M...
528968
LRB-1/4-D-7-O-K3-MINI
174.000
162.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.090
4052568163181
528969 LRB-3/8-D-7-O-K3-M...
528969
LRB-3/8-D-7-O-K3-MINI
180.000
162.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.090
4052568163198
528970 LRB-1/4-D-O-K3-MIN...
528970
LRB-1/4-D-O-K3-MINI
174.000
162.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.090
4052568163204
528971 LRB-3/8-D-O-K3-MIN...
528971
LRB-3/8-D-O-K3-MINI
180.000
162.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.090
4052568163211
528972 LRB-3/8-D-7-O-K3-M...
528972
LRB-3/8-D-7-O-K3-MIDI
233.000
218.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
146.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.144
4052568163228
528973 LRB-1/2-D-7-O-K3-M...
528973
LRB-1/2-D-7-O-K3-MIDI
233.000
218.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
146.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.144
4052568163235
528974 LRB-3/8-D-O-K3-MID...
528974
LRB-3/8-D-O-K3-MIDI
233.000
218.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
146.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.144
4052568163242
528975 LRB-1/2-D-O-K3-MID...
528975
LRB-1/2-D-O-K3-MIDI
233.000
218.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
146.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.144
4052568163259
528984 LRB-1/4-D-7-O-K4-M...
528984
LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI
229.000
217.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.480
4052568163266
528985 LRB-3/8-D-7-O-K4-M...
528985
LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
235.000
217.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.480
4052568163273
528986 LRB-1/4-D-O-K4-MIN...
528986
LRB-1/4-D-O-K4-MINI
229.000
217.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.480
4052568163280
528987 LRB-3/8-D-O-K4-MIN...
528987
LRB-3/8-D-O-K4-MINI
235.000
217.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
0.000
G3/8
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.480
4052568163297
528988 LRB-3/8-D-7-O-K4-M...
528988
LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI
307.000
292.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
146.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.834
4052568163303
528989 LRB-1/2-D-7-O-K4-M...
528989
LRB-1/2-D-7-O-K4-MIDI
307.000
292.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
146.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.834
4052568163310
528990 LRB-3/8-D-O-K4-MID...
528990
LRB-3/8-D-O-K4-MIDI
307.000
292.000
55.000
99.850
70.600
3.000
5.200
3.000
146.000
0.000
G3/8
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.834
4052568163327
528991 LRB-1/2-D-O-K4-MID...
528991
LRB-1/2-D-O-K4-MIDI
307.000
292.000
55.000
99.850
70.600
3.000
6.350
3.000
146.000
0.000
G1/2
49.300
G3/8
M52x1.5
G1/4
5.300
-
32.000
49.000
62.000
0.000
135.800
3.000
100.300
5.000
24.500
36.000
3.834
4052568163334
529000 LRB-1/4-D-7-O-K5-M...
529000
LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
284.000
272.000
40.000
80.700
59.200
2.500
5.200
3.000
108.500
163.500
G1/4
31.000
G1/4
M36x1.5
G1/8
4.300
-
20.000
35.000
47.300
0.000
95.400
3.000
68.900
3.000
17.500
17.000
1.860
4052568163341
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청