피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Etaline Vertical with Material number-BIM Data - In-line pump
KSB
BIM Data- KSB Products
Pumps and Pump systems-BIM Data
Etaline-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/pumps/etaline/bim_etaline_ident_number_asmtab.prj},{NB=Etaline_Vertical_with_Material_number-BIM_Data_05134953_LOD-200 _032-032-200},{SA810ID03=05134953},{MTRLNODEF=5134953},{IDNR=2},{RVTFML=0},{BRGCKTSIZE=25},{INSTTYPDEF=47},{PRDCPTDEF=81},{CNNSTDDIMDN1DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN1DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN1DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN1DEF=16.1},{FLNGSIZEDN1DEF=32.1},{DN1DEF=32},{FLNGNONSTDN1DEF=1},{CNNSTDDIMDN2DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN2DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN2DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN2DEF=16.1},{FLNGSIZEDN2DEF=32.1},{DN2DEF=32},{FLNGNONSTDN2DEF=1},{IEDEF=1},{MTRPRTCNDEF=155},{MTRCNSTRDEF=2},{RTDFRQDEF=50},{MTRPOLE=4},{MTRPOLEDEF=4},{MTRSIZEDEF=72},{MTRTMPCLSDEF=0},{PRTCNTYPDEF=0},{MTRMFGDEF=15},{LOD=200},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=1.000},{ORIENTATION=0},{CASPOS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
Component size
ⁿ/ₐ
PRDCPT
Design concept
ⁿ/ₐ
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
ⁿ/ₐ
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
ⁿ/ₐ
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
ⁿ/ₐ
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
ⁿ/ₐ
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal diameter DN1
ⁿ/ₐ
FLNGNONSTDN1
Flange standard type DN1
ⁿ/ₐ
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
ⁿ/ₐ
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
ⁿ/ₐ
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
ⁿ/ₐ
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
ⁿ/ₐ
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
ⁿ/ₐ
DN2
Nominal diameter DN2
ⁿ/ₐ
FLNGNONSTDN2
Flange standard type DN2
ⁿ/ₐ
IE
Drive standard
ⁿ/ₐ
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
ⁿ/ₐ
MTRCNSTR
Motor construction type
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
Rated frequency
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
Number of motor poles
ⁿ/ₐ
MTRSIZE
Motor size
ⁿ/ₐ
MTRTMPCLS
Temperature class motor
ⁿ/ₐ
PRTCNTYP
Type of explosion protection
ⁿ/ₐ
MTRMFG
Motor manufacturer
ⁿ/ₐ
EFFCLS
Efficiency class
ⁿ/ₐ
RTDPWR
Rated power
ⁿ/ₐ
MTRMTRL
Motor material
ⁿ/ₐ
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
ⁿ/ₐ
EXTSHFT
Extended shaft
ⁿ/ₐ
VLTG
Motor voltage
ⁿ/ₐ
PMPDRV
Pump drive
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer’s name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Range
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Model
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Shaft position
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Design
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Hydraulics
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Priming property
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drive
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Type of speed control
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Electric motor starting type
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Material data pump casing
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Material data fluid contact
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Connection type
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Connection nominal diameter, pressure side
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Connection nominal diameter, suction side
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nominal operating voltage
[V]
SA700ID09
Electrical connection
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Nominal frequency
[Hz]
SA700ID12
Ingress protection
ⁿ/ₐ
SA700ID13
Thermal class
ⁿ/ₐ
SA700ID15
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Minimum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID17
Maximum ambient temperature at maxi-mum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID18
Maximum ambient temperature at mini-mum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID19
Nominal pressure system
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Nominal pressure
ⁿ/ₐ
SA700ID21
Maximum working pressure Pmax
[hPa]
SA700ID22
Maximum shaft power (P2) per pump/drive
[W]
SA700ID23
Nominal speed
[1/min]
SA700ID24
Maximum speed n
[1/min]
SA700ID25
Minimum speed with integrated speed control
[1/min]
SA700ID26
Maximum current consumption per pump/drive
[A]
SA700ID27
Starting current
[A]
SA700ID28
Motor-pump shaft
ⁿ/ₐ
SA700ID29
Shaft seal
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Total number of pumps/drives
ⁿ/ₐ
SA700ID31
Number of duty pumps/drives
ⁿ/ₐ
SA700ID32
Mass, net
[kg]
SA700ID33
Power rating (P1)
[W]
SA700ID34
Maximum delivery rate
[m³/h]
SA700ID36
Minimum delivery rate
[m³/h]
SA700ID37
Maximum delivery head
[m]
SA700ID39
Minimum energy efficiency index (MEI)
ⁿ/ₐ
SA700ID40
Motor efficiency class IE
ⁿ/ₐ
SA700ID44
Operating voltage upper tolerance (+)
[%]
SA700ID45
Operating voltage lower tolerance (–)
[%]
SA700ID46
Vertical mounting
ⁿ/ₐ
SA700ID47
Outdoor installation
ⁿ/ₐ
SA700ID48
ATEX
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
48236941
48236941
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
80M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
1.1 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236941
48236942
48236942
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
1.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236942
48236943
48236943
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
2.2 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236943
48236944
48236944
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236944
48236945
48236945
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236945
48236946
48236946
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236946
48236947
48236947
032-032-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236947
48236948
48236948
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236948
48236949
48236949
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236949
48236950
48236950
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236950
48236951
48236951
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236951
48236952
48236952
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236952
48236953
48236953
032-032-200
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
15 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236953
48236954
48236954
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
2.2 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236954
48236955
48236955
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236955
48236956
48236956
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236956
48236957
48236957
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236957
48236958
48236958
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236958
48236959
48236959
040-040-160
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236959
48236960
48236960
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236960
48236961
48236961
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236961
48236962
48236962
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236962
48236963
48236963
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
15 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236963
48236964
48236964
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
18.5 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236964
48236965
48236965
040-040-250
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
180M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
22 kW
AL
K12 (IEC, IE3)
No
400 V
Without
48236965
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Etaline Pump with Material number - In-line pump
KSB
06.02.2024
Etabloc Horizontal with Material number-BIM Data - Close-coupled pumps
KSB
25.02.2024
EtaLine Vertical - In-line pump
KSB
05.06.2024
EtaLine Horizontal - In-line pump
KSB
05.06.2024
Etaline Z with Material number-BIM Data - In-line Twin Pump
KSB
05.05.2024
Calio Pro with Material number -BIM Data - High-efficiency circulator pump
KSB
25.02.2024
Movitec B/C Vertical - High-pressure in-line pump
KSB
06.02.2024
Calio with Material Number-BIM Data - High-efficiency circulator pump
KSB
25.02.2024
Etanorm with Material number 3e -BIM Data - Standardised Water Pump
KSB
25.02.2024
Etaline Z Horizontal - In-line Twin Pump
KSB
06.02.2024
Etaline SYT Vertical - Thermal oil / hot water pump
KSB
06.02.2024
Omega Fig 3e - Axially Split Volute Casing Pump
KSB
06.02.2024
BOA-S - Strainers
KSB
11.04.2024
EtaLine Pro with Material Number -BIM Data - In-line pump
KSB
25.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청