피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
45985
Molex
PCB Headers
1.27mm
EXTreme PowerPlus
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/1_27mm/extreme_powerplus/45985.prj},{NB=459850283},{SHA256=Ch/xGOzADf/T+9AX1rzwsJrPMgAN5JLG56TX4n0DE+c=},{INAME=00050__459850283},{PN=459850283},{DESC=EXTreme LPHPower Plug with Guides, Right-Angle, 40 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 1.57mm Thick PC Board},{CIRCUITS=40},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
459850111
459850111
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
12
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850112
459850112
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
12
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850113
459850113
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
12
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850121
459850121
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
16
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850122
459850122
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
16
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850123
459850123
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
16
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850131
459850131
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
20
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850132
459850132
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
20
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850133
459850133
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
20
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850141
459850141
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
24
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850142
459850142
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
24
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850143
459850143
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
24
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850151
459850151
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
28
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850152
459850152
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
28
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850153
459850153
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
28
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850161
459850161
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
32
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850162
459850162
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
32
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850163
459850163
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
32
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850171
459850171
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
36
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850172
459850172
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
36
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850173
459850173
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
36
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850181
459850181
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
40
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850183
459850183
EXTreme LPHPower Plug, Ri...
40
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850211
459850211
EXTreme LPHPower Plug wit...
12
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
459850212
459850212
EXTreme LPHPower Plug wit...
12
1.0
Gold over Nickel
2
Right Angle
Through Hole
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청