피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOAX-S Manual Control MA, MN and MR Material number -BIM Data - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for Building services
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOAX-S-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boax_s/bim_boax_s_manual_control_ma_mn_mr_asmtab.prj},{NB=BOAX-S Manual Control MA, MN and MR Material number -BIM Data 42381828 DN500 LOD-200B12A},{SA810ID03=42381828},{IDNRDEF=49},{SIZEDN1=500},{SIZEDN1DEF=500},{DRVSIZE=100},{HDFLNGTYPDEF=114},{DN=350},{TYP=3},{H=495},{SA700ID06=21000.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=90},{SA700ID08=6},{SA700ID04_=11},{SA700ID13_=0},{SA700ID36_=1},{SA700ID40_=2},{SA700ID41_=1},{MTRLNO=42381828},{NMNLPRPN1=PN 10},{MTRLNR=K},{DRVTYP=MR},{HDFLNGTYP=F14},{PPATH=bim_boax_s_manual_control_ma_mn_mr_asmtpl.prj},{TSGCODE=B12A},{SA010ID04=KSB SE & Co. KGaA},{SA810ID10=BOAX-S PN10 DN500 T23g6gK MR100},{SA110ID04=BOAX-S Einklemm-Absperrklappe, PN6/10/16, DN20-600, bis 90°C},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal size
[mm]
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
MTRLNR
Material liner
ⁿ/ₐ
DRVTYP
Type series drive
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive size
[mm]
HDFLNGTYP
Head flange design valve side
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer’s name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Valve type
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Valve assembly type
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Body style
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Body connection variants
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surface
ⁿ/ₐ
SA700ID30
nominal pressure
ⁿ/ₐ
SA700ID06
kvs value
[m³/h]
SA700ID33
min. operating temperature TB
[°C]
SA700ID07
max. operating temperature
[°C]
SA700ID08
max. operating pressure
[bar]
SA700ID40
permitted media
ⁿ/ₐ
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
42085980
42085980
20
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN20_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
37.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
20
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN20_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
37.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085980
42085980
20
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN10_DN20_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
10
37.00
-10
130
10
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
20
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN10_DN20_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
10
37.00
-10
90
10
water with glycol up to 5...
yes
2
42085980
42085980
20
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN16_DN20_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
16
37.00
-10
130
16
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
20
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN16_DN20_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
16
37.00
-10
90
16
water with glycol up to 5...
yes
2
42085980
42085980
25
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN25_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
37.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
25
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN25_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
37.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085980
42085980
25
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN10_DN25_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
10
37.00
-10
130
10
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
25
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN10_DN25_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
10
37.00
-10
90
10
water with glycol up to 5...
yes
2
42085980
42085980
25
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN16_DN25_42085980
BOAX-S PN6/10/16 DN20/25 ...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
16
37.00
-10
130
16
water with glycol up to 5...
yes
2
42381816
42381816
25
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN16_DN25_42381816
BOAX-S PN10/16 DN20/25 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
16
37.00
-10
90
16
water with glycol up to 5...
yes
2
42085981
42085981
32
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN32_42085981
BOAX-S PN6/10/16 DN32 T23...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
65.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381817
42381817
32
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN32_42381817
BOAX-S PN10/16 DN32 T23g6...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
65.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085982
42085982
40
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN40_42085982
BOAX-S PN6/10/16 DN40 T23...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
80.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381818
42381818
40
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN40_42381818
BOAX-S PN10/16 DN40 T23g6...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
80.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085983
42085983
50
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN50_42085983
BOAX-S PN6/10/16 DN50 T23...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
130.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381819
42381819
50
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN50_42381819
BOAX-S PN10/16 DN50 T23g6...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
130.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085984
42085984
65
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN65_42085984
BOAX-S PN6/10/16 DN65 T23...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
275.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381820
42381820
65
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN65_42381820
BOAX-S PN10/16 DN65 T23g6...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
275.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085985
42085985
80
PN 6/10/16
XU
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN80_42085985
BOAX-S PN6/10/16 DN80 T23...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
410.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381821
42381821
80
PN 6/10/16
K
MA
12
F04
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN80_42381821
BOAX-S PN10/16 DN80 T23g6...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
410.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085986
42085986
100
PN 6/10/16
XU
MA
12
F05
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN100_42085986
BOAX-S PN6/10/16 DN100 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
650.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42381822
42381822
100
PN 6/10/16
K
MA
12
F05
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN100_42381822
BOAX-S PN10/16 DN100 T23g...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
650.00
-10
90
6
water with glycol up to 5...
yes
2
42085987
42085987
125
PN 6/10/16
XU
MA
12
F05
KSB SE & Co. KGaA
PN6_DN125_42085987
BOAX-S PN6/10/16 DN125 T2...
BOAX-S Clamp-In Butterfly...
fixed flow resistor(e.g. ...
straight
wafer type flange connect...
ductile iron
coated
6
1200.00
-10
130
6
water with glycol up to 5...
yes
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청