피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NI 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/ni300_asmtab.prj},{NB=21349 NI300 50 70 12 -(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=21349},{DD=50.0},{D=70.0},{NUT=0},{H=12.0},{L=13.0},{P=10.0},{C=6.0},{M=},{E=},{FA=1.0},{LX=0.6},{LA=4.0},{RA=0.6},{RB=2},{RC=0.3},{RD=2},{VA=2.0},{VH=3.0},{WA=20},{WB=45},{WC=45},{ALPHA=20},{B1=0.8},{B2=4.5},{T1=10.8},{Z=1.000},{PPATH=ni300/ni300_tpl.prj},{VPE=Industriepack},{ARTIKELNRNEW1=21349},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
E
Groove
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
21258 NI300 10 20 8
21258
10.0
20.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Industry Pack
40421602 NI300 10 20 8
40421602
10.0
20.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Small Pack
337339 NI300 12 20 5.5
337339
12.0
20.0
5.5
6.3
4.0
3.5
ISO
Industry Pack
40421919 NI300 12 20 5.5
40421919
12.0
20.0
5.5
6.3
4.0
3.5
ISO
Small Pack
337340 NI300 12 22 7
337340
12.0
22.0
7.0
8.0
5.0
4.0
ISO
68421 NI300 12 20 8
68421
12.0
20.0
8.0
9.0
4.0
3.5
Industry Pack
40421753 NI300 12 20 8
40421753
12.0
20.0
8.0
9.0
4.0
3.5
Small Pack
21261 NI300 12 22 8
21261
12.0
22.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Industry Pack
40421603 NI300 12 22 8
40421603
12.0
22.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Small Pack
435813 NI300 14 22 5.5
435813
14.0
22.0
5.5
6.3
4.0
3.5
ISO
21263 NI300 14 24 8
21263
14.0
24.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Industry Pack
40421604 NI300 14 24 8
40421604
14.0
24.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Small Pack
21265 NI300 15 25 8
21265
15.0
25.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Industry Pack
40421605 NI300 15 25 8
40421605
15.0
25.0
8.0
9.0
5.0
4.0
Small Pack
337342 NI300 16 24 5.5
337342
16.0
24.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Industry Pack
40421920 NI300 16 24 5.5
40421920
16.0
24.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Small Pack
18733 NI300 16 26 8
18733
16.0
26.0
8.0
9.0
5.0
4.5
Industry Pack
40421580 NI300 16 26 8
40421580
16.0
26.0
8.0
9.0
5.0
4.5
Small Pack
364610 NI300 18 26 5.5
364610
18.0
26.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Industry Pack
40421932 NI300 18 26 5.5
40421932
18.0
26.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Small Pack
81789 NI300 18 26 8
81789
18.0
26.0
8.0
9.0
4.0
4.0
21266 NI300 18 28 8
21266
18.0
28.0
8.0
9.0
5.0
4.5
Industry Pack
40421606 NI300 18 28 8
40421606
18.0
28.0
8.0
9.0
5.0
4.5
Small Pack
337344 NI300 20 28 5.5
337344
20.0
28.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Industry Pack
40421921 NI300 20 28 5.5
40421921
20.0
28.0
5.5
6.3
4.0
4.0
ISO
Small Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청