피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Butt welding Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, seamless, PN10, sim. to DIN 2642
Huelsen
Collars
Collars Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/5_boerdel/1_aluminium/boerdel_401.prj},{NB=4010900513805},{ARTNR=4010900513805},{DN=80},{D1=90.0},{S1=5},{D4=138},{S2=6},{H=21},{GEW=0.376},{BEZ=401},{PG=Boerdel},{PUG=Vorschweissboerdel},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A},{PN=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D4
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
H
Height
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
PN
ⁿ/ₐ
4010210304503
4010210304503
15
21.0
3
45
4
11
0.036
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010250305803
4010250305803
20
25.0
3
58
4
12
0.069
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010310306803
4010310306803
25
31.0
3
68
4
13
0.094
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010380307803
4010380307803
32
38.0
3
78
4
14
0.117
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010460308803
4010460308803
40
46.0
3
88
4
18
0.146
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010560310203
4010560310203
50
56.0
3
102
4
17
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010600310203
4010600310203
50
60.0
3
102
4
19
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010600510205
4010600510205
50
60.0
5
102
6
19
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010710312203
4010710312203
65
71.0
3
122
4
18
0.269
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010760312203
4010760312203
65
76.0
3
122
4
18
0.269
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010860313803
4010860313803
80
86.0
3
138
4
19
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010890313803
4010890313803
80
89.0
3
138
4
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010890413804
4010890413804
80
89.0
4
138
5
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4010900513805
4010900513805
80
90.0
5
138
6
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011060316003
4011060316003
100
106.0
3
160
4
25
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011080416004
4011080416004
100
108.0
4
160
5
26
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011140316003
4011140316003
100
114.3
3
160
4
23
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011310319003
4011310319003
125
131.0
3
190
4
27
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011330419004
4011330419004
125
133.0
4
190
5
27
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011390419004
4011390419004
125
139.7
4
190
5
31
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011560321203
4011560321203
150
156.0
3
212
4
32
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011600521205
4011600521205
150
160.0
5
212
6
31
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011680321203
4011680321203
150
168.3
3
212
4
24
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4011680421204
4011680421204
150
168.3
4
212
5
24
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4012080427004
4012080427004
200
208.0
4
270
5
31
1.060
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, ISO Typ C, sim...
Huelsen
10.02.2021
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, slip-on, PN10, ISO, sim. to D...
Huelsen
10.02.2021
Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamles...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamle...
Huelsen
10.02.2021
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ A, sim...
Huelsen
10.02.2021
Model 5711 - Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.05.2024
Butt welding Collar, Copper acc. to EN 1652, Cu-DHP, seamless, PN10, sim. t...
Huelsen
10.02.2021
Slip-on Collar, Copper acc. to EN 1652, Cu-DHP, seamless, PN10, sim. to DIN...
Huelsen
10.02.2021
Saddle, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754, seamless
Huelsen
10.02.2021
Threaded Socket, Aluminium acc. to EN 573-3, EN AW 6060, with Whitworth-Pip...
Huelsen
14.08.2019
HP03 Series - 6mm SMT Tactiles
NKK Switches
15.05.2024
G Series - Process Sealed Ultra-Miniature Rockers
NKK Switches
15.05.2024
MR Series - Half-Inch Diameter Process Sealed Rotaries
NKK Switches
15.05.2024
CB Series - 6mm Process Sealed Tactiles
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청