피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25501 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, open end (FASTEKS® FILKO HEXTSN), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25501 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25501/bn_25501.prj},{NB=3826315 (13.5)},{BNARTNR=3826315},{BNARTNR1=300148071},{BN=25501},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO HEXTSN},{BNMAT=INOX A2},{KENZIFFER=60},{VER=2.000},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=3.50},{K1=3.5-6.0},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=9.0},{D=9.0},{D1=9.0},{D2=10.0},{S=0.6},{L=17.5},{A1A=3.50},{A1B=6.00},{A2=8.90},{A3=10.00},{A4=0.60},{A5=17.50},{A6=7.50},{A7=9.80},{A8=0.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.29},{A12=0.50},{A13A=14.64},{A13B=11.62},{A14A=13.08},{A14B=11.42},{A15=0.70},{A17=0.80},{A21=8.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole +0.1
[mm]
D
Ød
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825104
3825104
300148066
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M4-20 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.5
10.5
3825014
3825014
300148067
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M4-30 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M4
2.0-3.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.5
11.5
3826134
3826134
300148068
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M5-30 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M5
0.5-3.0
7.0
7.0
7.0
8.0
0.5
11.5
3824794
3824794
300164875
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M5-45 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M5
2.5-4.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.5
13.0
3826290
3826290
300148070
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-30 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
14.5
3826206
3826206
300164155
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-45 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
16.0
3826315
3826315
300148071
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-60 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
17.5
3824698
3824698
300148072
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-30 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M8
0.5-3.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
16.5
3824569
3824569
300165504
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-45 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M8
2.0-4.5
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
18.0
3825850
3825850
300148073
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-60 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
19.5
3824572
3824572
300148063
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M10-35 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
13.0
14.2
0.6
20.0
3824951
3824951
300148062
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M10-60 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
13.0
14.2
0.6
23.0
3824758
3824758
300165164
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M12-40 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
16.0
17.2
0.6
24.0
3825326
3825326
300152319
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M12-75 HEXTSN A2
Stainless steel A2
M12
3.5-7.5
16.0
16.0
16.0
17.2
0.6
27.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청