피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 5M 15 for taper bush for belt width 15 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_5m_asmtab.prj},{NB=378664},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 48 5M 15/10F, TL1210},{DESCRIPTION=TL 48 5M 15},{CNSORDERNO=378664},{TYPE=10F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=1210},{HM=32},{DP=76.39},{DE=75.25},{DF=83},{DM=59},{DI=0},{F=22},{L=25},{R=3},{N=219},{I=68.0},{KG=0.46},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_5m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=46015048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
378656
Timing belt pulley profil...
TL 34 5M 15
378656
15F
St
34
1008
25
54.11
52.97
57
0
0
22
22
0
213
0.20
378658
Timing belt pulley profil...
TL 36 5M 15
378658
15F
St
36
1108
25
57.30
56.15
60
0
0
22
22
0
214
0.25
378661
Timing belt pulley profil...
TL 38 5M 15
378661
15F
St
38
1108
25
60.48
59.34
66
0
0
22
22
0
216
0.30
378662
Timing belt pulley profil...
TL 40 5M 15
378662
15F
St
40
1108
25
63.66
62.52
71
0
0
22
22
0
217
0.35
378663
Timing belt pulley profil...
TL 44 5M 15
378663
15F
St
44
1108
25
70.03
68.89
75
0
0
22
22
0
218
0.40
378664
Timing belt pulley profil...
TL 48 5M 15
378664
10F
St
48
1210
32
76.39
75.25
83
59
0
22
25
3
219
0.46
378668
Timing belt pulley profil...
TL 56 5M 15
378668
10F
St
56
1210
32
89.13
87.99
93
70
0
22
25
3
222
0.60
378670
Timing belt pulley profil...
TL 64 5M 15
378670
10F
St
64
1210
32
101.86
100.72
106
80
0
22
25
3
224
0.80
378671
Timing belt pulley profil...
TL 72 5M 15
378671
10
St
72
1610
42
114.59
113.45
0
92
0
22
25
3
0
1.20
378672
Timing belt pulley profil...
TL 80 5M 15
378672
10
St
80
1610
42
127.32
126.18
0
92
0
22
25
3
0
1.76
378674
Timing belt pulley profil...
TL 90 5M 15
378674
10
St
90
1610
42
143.24
142.10
0
92
0
22
25
3
0
2.32
378676
Timing belt pulley profil...
TL112 5M 15
378676
10
St
112
2012
50
178.25
177.11
0
110
0
20
32
12
0
3.72
378677
Timing belt pulley profil...
TL136 5M 15
378677
13
St
136
2012
50
216.45
215.31
0
110
199
20
32
6
0
3.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청