피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22011 - EMC-cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22011, BN 22012 EMC-cable glands with metric thread and contact spring made in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22011_22012/perfect_metr_50_6_m_emvd.prj},{NB=3691609},{ARTNR=50.625 M/EMVD},{L=7},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=36.5},{EF007839=25},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{EF003712=1.5},{EF000368=7},{EF000177=27},{EF005466=11},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=26.000},{D=16.000},{NOCUPEROU=1},{X1=14.000},{PRICEQUANTITY=100},{X2=3.500},{QUANTITYMIN=50},{Y1=8.650},{QUANTITYINT=50},{Y2=9.650},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{X3=34.054},{Y3=4.240},{BNARTNR=3691609},{ARTNRX=50.625 M/EMVD},{DESCSHORT=PERFECT-KV-EMV M 25X1,5},{A=M25x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
E
Clamping range cable shield
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATFD
Material spring Stainless steel
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3691615
3691615
50.616 M/EMVD
M16x1.5
5 - 9
2-8
5
17
17
30.0
3.5
20.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691613
3691613
50.620 M/EMVD
M20x1.5
9 -13
3-11
6
22
22
33.5
3.5
35.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691609
3691609
50.625 M/EMVD
M25x1.5
11 - 16
8-14
7
27
27
36.5
6.7
59.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691610
3691610
50.632 M/EMVD
M32x1.5
14 - 20
10-19
8
34
34
38.0
12
98.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691612
3691612
50.640 M/EMVD
M40x1.5
19 - 27
15-25
8
43
43
41.0
13.5
172
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691614
3691614
50.650 M/EMVD
M50x1.5
24 - 35
22-33
9
55
55
49.5
16
262.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691611
3691611
50.663 M/EMVD
M63x1.5
32 - 42
31-40
10
65
65
52.5
15
398.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청