피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
36757
Molex
PCB Headers
6.35mm
MLX
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/6_35mm/mlx/36757.prj},{NB=367570067},{SHA256=T2YLO8x8vvIPzygJ+0Epvus19A4W/R5QBcb/gPMd+SA=},{INAME=02978__367570067},{PN=367570067},{DESC=6.35mm Pitch MLX Power Connector Header, Socket Terminals, 2.13mm Contact Diameter, Vertical, with Plastic Polarizing Peg, 15 Circuits, Lead-Free, White, Glow-Wire Capable},{CIRCUITS=15},{CURRENT=20.0, 9.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=5},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
367570021
367570021
6.35mm Pitch MLX Power Co...
2
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570022
367570022
6.35mm Pitch MLX Power Co...
3
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570023
367570023
6.35mm Pitch MLX Power Co...
4
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570024
367570024
6.35mm Pitch MLX Power Co...
6
20.0, 9.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
367570025
367570025
6.35mm Pitch MLX Power Co...
9
20.0, 9.0
Tin
3
Vertical
Through Hole
367570026
367570026
6.35mm Pitch MLX Power Co...
12
20.0, 9.0
Tin
4
Vertical
Through Hole
367570027
367570027
6.35mm Pitch MLX Power Co...
15
20.0, 9.0
Tin
5
Vertical
Through Hole
367570061
367570061
6.35mm Pitch MLX Power Co...
2
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570062
367570062
6.35mm Pitch MLX Power Co...
3
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570063
367570063
6.35mm Pitch MLX Power Co...
4
12.0, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570064
367570064
6.35mm Pitch MLX Power Co...
6
20.0, 9.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
367570065
367570065
6.35mm Pitch MLX Power Co...
9
20.0, 9.0
Tin
3
Vertical
Through Hole
367570066
367570066
6.35mm Pitch MLX Power Co...
12
20.0, 9.0
Tin
4
Vertical
Through Hole
367570067
367570067
6.35mm Pitch MLX Power Co...
15
20.0, 9.0
Tin
5
Vertical
Through Hole
367570101
367570101
6.35mm Pitch MLX Power Co...
2
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570102
367570102
6.35mm Pitch MLX Power Co...
3
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570103
367570103
6.35mm Pitch MLX Power Co...
4
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570104
367570104
6.35mm Pitch MLX Power Co...
6
13.5, 20.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
367570105
367570105
6.35mm Pitch MLX Power Co...
9
13.5, 20.0
Tin
3
Vertical
Through Hole
367570106
367570106
6.35mm Pitch MLX Power Co...
12
13.5, 20.0
Tin
4
Vertical
Through Hole
367570107
367570107
6.35mm Pitch MLX Power Co...
15
13.5, 20.0
Tin
5
Vertical
Through Hole
367570141
367570141
6.35mm Pitch MLX Power Co...
2
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570142
367570142
6.35mm Pitch MLX Power Co...
3
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570143
367570143
6.35mm Pitch MLX Power Co...
4
13.5, 20.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
367570144
367570144
6.35mm Pitch MLX Power Co...
6
13.5, 20.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
36648
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청