피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
3300-62 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/3300_62.prj},{NB=3300-62-20-16},{DN=20},{TS=1 1/4},{FS=16},{MAT=Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TS
Tube Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
F (+.003/-.001)
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
3300-62-12-12
3300-62-12-12
3/4
1.625
0.656
1.250
0.345
0.69
0.752
0.500
1.250
Steel
3300-62-16-12
3300-62-16-12
1
1.625
0.750
1.250
0.345
0.69
1.002
0.500
1.250
Steel
3300-62-20-16
3300-62-20-16
1 1/4
1.875
1.000
1.500
0.375
0.81
1.252
0.625
1.560
Steel
3300-62-24-20
3300-62-24-20
1 1/2
2.125
1.250
1.718
0.405
1.00
1.502
0.812
1.750
Steel
3300-62-28-24
3300-62-28-24
1 3/4
2.500
1.500
2.000
0.495
1.19
1.752
1.000
2.115
Steel
3300-62-32-32
3300-62-32-32
2
3.125
1.750
2.620
0.495
1.50
2.002
1.375
2.490
Steel
3300-62-36-32
3300-62-36-32
2 1/4
3.125
2.000
2.620
0.495
1.50
2.252
1.312
2.490
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1952 - Split Flange Code 62 (Pairs)
Brennan Industries
20.03.2018
1967-61 - NPTF Port Block 90° Elbow Code 61 - O-Ring Face
Brennan Industries
26.01.2021
Bushing S x FT
SEKISUI
07.10.2019
Fitting - Threaded part DIN11851-1
Definox
03.06.2021
Chase Nipples - Nylon - Insulated
ABB Installation Products
09.03.2023
Chase Nipples - Rigid and Intermediate Metal Conduit Fittings
ABB Installation Products
09.03.2023
3301-62 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
28.01.2021
Faucet Socket
SEKISUI
09.02.2021
3301-61 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 61 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1904-61 - Captive Flange - Code 61 (Tapped Holes)
Brennan Industries
20.03.2018
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1804-FG - MJ-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
1710 - MB-FLANGE Straight
Brennan Industries
26.01.2021
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청