피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RF Connector Ferrules
TE Connectivity
Connectors
RF & Coax Connectors
RF & Coax Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/rf_and_coax_connectors/rf_and_coax_accessories/rf_connector_ferrules.prj},{NB=2-413889-9},{PN=2-413889-9},{SHA256=aC/w57s2q+JbToCQyIbCg32TqJeLoJ4USwUmhrVfZ58=},{INAME=00020__c2d22d4138892d92dz2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2-413889-9.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=CRIMP FERRULE (UNPLATED)},{CCTT=N/A},{CTT=N/A},{CT=N/A},{BPM=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CCTT
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
CTT
Cable Type
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
BPM
Body Plating Material
ⁿ/ₐ
FM
Ferrule Material
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
CC
Color Code
ⁿ/ₐ
FPM
Ferrule Plating Material
ⁿ/ₐ
IDMM
Inside Diameter
[mm]
IDIN
Inside Diameter
[in]
WDRMM
Wire Diameter Range
[mm]
WDRIN
Wire Diameter Range
[in]
LENGTHMM
Length
[mm]
LENGTHIN
Length
[in]
AWIDRMM
Accepts Wire Insulation Diameter Range
[mm]
AWIDRIN
Accepts Wire Insulation Diameter Range
[in]
FUW
For Use With
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
327137
327137
TERMASHIELD ASSY,.130-.14...
N/A
N/A
Shielded Wire Crimp
Zinc
N/A
N/A
Violet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.3 – 3.68
.13 – .145
N/A
Carton
N/A
328664
328664
FERRULE, SILVER PLATED
N/A
RG 122
Coaxial Contacts
Silver
Copper Alloy
N/A
N/A
Silver
5.26
.207
4.45, 4.44
.207
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tray
N/A
329331
329331
T-SHIELD,.033-.059
N/A
RG 196A
Shielded Wire Crimp
Tin
Brass
N/A
Violet
Zinc
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.84 – 1.5
.033 – .059
N/A
Bag
N/A
332056
332056
FERRULE, SUB MIN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5327138
5327138
TERMASHIELD,ZN,TIN,.145-....
N/A
RG 71B, RG 59B
Shielded Wire Crimp
Zinc
Brass/Copper
N/A
Tin
Zinc
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.68 – 4.67
.145 – .184
N/A
Carton
N/A
1-332056-0
1-332056-0
FERRULE, SUB MIN
Wire & Cable
RG 179A, RG 179B, Belden ...
Coaxial Contacts
Tin
Copper
N/A
N/A
Tin
2.84
.112
2.84
.112
N/A
N/A
N/A
N/A
CPC Connectors
Carton
Extraction Tool No. 30518...
1-332057-0
1-332057-0
FERRULE COAXICON SUB-MIN
Wire & Cable
RG 178A, RG 178B, RG 196A...
Coaxial Contacts
Tin
Copper
N/A
N/A
Tin
N/A
N/A
2.11
.083
N/A
N/A
N/A
N/A
CPC Connectors
Carton
Extraction Tool No. 30518...
2-323930-2
2-323930-2
TERMASHIELD, SN, VIOLET, ...
N/A
RG 196A
Shielded Wire Crimp
Tin
Brass/Copper
N/A
Violet
Zinc
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.84 – 1.5
.033 – .059
N/A
Carton
N/A
2-323931-2
2-323931-2
TERMASHIELD,SN, .059-.085
N/A
RG 174
Shielded Wire Crimp
Tin
Brass/Copper
N/A
Tin
Tin
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.5 – 2.16
.059 – .085
N/A
Carton
N/A
2-323934-2
2-323934-2
T-SHIELD,SN,GREEN,.115-.1...
N/A
RG 141A, RG 58C, RG 223
Shielded Wire Crimp
Tin
Brass/Copper
N/A
Green
Zinc
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.92 – 3.3
.115 – .13
N/A
Carton
N/A
2-328663-6
2-328663-6
FERRULE HEAT TREATED
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-332056-0
2-332056-0
SUB-MIN FERRULE
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-413889-3
2-413889-3
CRIMP FERRULE (UNPLATED)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-413889-4
2-413889-4
CRIMP FERRULE (NICKEL PL)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-413889-6
2-413889-6
CRIMP FERRULE (UNPLATED)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-413889-7
2-413889-7
FERRULE (NICKEL PLATED)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2-413889-9
2-413889-9
CRIMP FERRULE (UNPLATED)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-221132-1
3-221132-1
FERRULE, MACH
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-221132-2
3-221132-2
FERRULE, HT TRT
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-221132-3
3-221132-3
FERRULE, SN-PB PLATED
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-221132-4
3-221132-4
FERRULE, MACH
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-413889-0
3-413889-0
FERRULE (NICKEL PLATED)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-413889-1
3-413889-1
CRIMP FERRULE (GOLD PLATE...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-413889-2
3-413889-2
CRIMP FERRULE (GOLD PLATE...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3-413889-3
3-413889-3
CRIMP FERRULE (GOLD PLATE...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RF Connector Boots
TE Connectivity
11.12.2019
PRF06 Series - PRF06 Series - NTPE Cable Connector
Samtec
10.07.2023
703029 - STRAIGHT BULKEAD MALE DIN L - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
RF Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
10029 - Bulkhead connector. tube to tube
IMI Norgren
17.11.2023
RF178 Series - RF178 Series - 50 ohm RF Cable Assembly, RG 178 Cable
Samtec
30.09.2021
PF 22 NO SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100 R1AT-R2AT EN 853...
VOSS
13.03.2024
Adjustable elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread: W...
VOSS
11.04.2023
Manometer coupling, normal coupling connection - Inside thread: Whitworth t...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread: m...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청