피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RF Connector Boots
TE Connectivity
Connectors
RF & Coax Connectors
RF & Coax Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/rf_and_coax_connectors/rf_and_coax_accessories/rf_connector_boots.prj},{NB=3-1478996-6},{PN=3-1478996-6},{SHA256=ZF6snTg1RaATYjLxG2rFYngTwk4lghZvaoUQA0CElFI=},{INAME=00012__c2d32d14789962d62da2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-3-1478996-6.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=Cable Boot Black RG55, 58, 141},{CTT=Belden 9907},{SEALABLE=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CTT
Cable Type
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
BS
Body Style
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CT
Cover Type
ⁿ/ₐ
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
LM
Logo Marking
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
1-1478996-2
1-1478996-2
Cable Boot Blue RG174, 17...
RG 187A, RG 188A, URM 95,...
No
Commercial
Straight
Blue
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
1-1478996-4
1-1478996-4
Cable Boot Green RG174, 1...
RG 187A, RG 188A, URM 95,...
No
Commercial
Straight
Green
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
1-1478996-5
1-1478996-5
Cable Boot Red RG174, 179...
RG 188A, RG 187A, URM 95,...
No
Commercial
Straight
Red
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
1-1478996-6
1-1478996-6
Cable Boot Black RG174, 1...
RG 187A, RG 188A, URM 95,...
No
Commercial
Straight
Black
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
3-1478996-2
3-1478996-2
Cable Boot Blue RG55, 58,...
Belden 9907
No
Commercial
Straight
Blue
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
3-1478996-3
3-1478996-3
Cable Boot Yellow RG55, 5...
Belden 9907
No
Commercial
Straight
Yellow
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
3-1478996-4
3-1478996-4
Cable Boot Green RG55, 58...
Belden 9907
No
Commercial
Straight
Green
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
3-1478996-5
3-1478996-5
Cable Boot Red RG55, 58, ...
Belden 9907
No
Commercial
Straight
Red
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
3-1478996-6
3-1478996-6
Cable Boot Black RG55, 58...
Belden 9907
No
Commercial
Straight
Black
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
4-1478996-0
4-1478996-0
Cable Boot Orange WOL RG5...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4-1478996-1
4-1478996-1
Cable Boot White WOL RG55...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4-1478996-4
4-1478996-4
Cable Boot Green WOL RG55...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4-1478996-6
4-1478996-6
Cable Boot Black RG55, 58...
RG 223, RG 188A, Belden 9...
No
Commercial
Straight
Black
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
N/A
Plastic Bag
5-1478996-4
5-1478996-4
Cable Boot Green RG59, 62...
URM 70, RG 62A, RG 59B, U...
No
Commercial
Straight
Green
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
5-1478996-5
5-1478996-5
Cable Boot Red RG59, 62, ...
URM 70, RG 62A, URM 90, R...
No
Commercial
Straight
Red
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
5-1478996-6
5-1478996-6
Cable Boot Black RG59, 62...
URM 70, RG 62A, RG 59B, U...
No
Commercial
Straight
Black
PVC
Strain Relief Boot
-10 – 75
-14 – 167
With
Plastic Bag
6-1478996-0
6-1478996-0
Cable Boot Orange WOL RG5...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6-1478996-3
6-1478996-3
Cable Boot Yellow WOL RG5...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RF Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
RF Connector Ferrules
TE Connectivity
11.12.2019
1-1337428-0
TE Connectivity
09.06.2020
1-1337427-0
TE Connectivity
09.06.2020
BN 11899 - Eye bolts (DIN 444 B), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청