피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2961.79. - Retaining plate, Steel, VDI 3357
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Retaining plates
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_05/2961_79.prj},{NB=2961.79.100.25.160},{DOC=2961_79_pdf},{FORM=A},{B=100.000},{S=25.000},{A=160.000},{B1=60.000},{D=17.500},{E=70.000},{E1=0.000},{E2=45.000},{ANB=2},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
S
Thickness
[mm]
A
Length
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANB
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2961.79.035.10.160
2961.79.035.10.160
A
35.000
10.000
160.000
20.000
11.000
70.000
0.000
45.000
2
0.425
84879090
2961.79.035.10.200
2961.79.035.10.200
A
35.000
10.000
200.000
20.000
11.000
110.000
0.000
45.000
2
0.535
84879090
2961.79.035.10.250
2961.79.035.10.250
B
35.000
10.000
250.000
20.000
11.000
80.000
0.000
45.000
3
0.665
84879090
2961.79.045.15.160
2961.79.045.15.160
A
45.000
15.000
160.000
30.000
13.500
70.000
0.000
45.000
2
0.814
84879090
2961.79.045.15.200
2961.79.045.15.200
A
45.000
15.000
200.000
30.000
13.500
110.000
0.000
45.000
2
1.026
84879090
2961.79.045.15.250
2961.79.045.15.250
B
45.000
15.000
250.000
30.000
13.500
80.000
0.000
45.000
3
1.274
84879090
2961.79.055.15.160
2961.79.055.15.160
A
55.000
15.000
160.000
35.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
0.980
84879090
2961.79.055.15.200
2961.79.055.15.200
A
55.000
15.000
200.000
35.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
1.239
84879090
2961.79.055.15.250
2961.79.055.15.250
B
55.000
15.000
250.000
35.000
17.500
80.000
0.000
45.000
3
1.534
84879090
2961.79.075.25.160
2961.79.075.25.160
A
75.000
25.000
160.000
40.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
2.261
84879090
2961.79.075.25.200
2961.79.075.25.200
A
75.000
25.000
200.000
40.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
2.849
84879090
2961.79.075.25.250
2961.79.075.25.250
B
75.000
25.000
250.000
40.000
17.500
80.000
0.000
45.000
3
3.538
84879090
2961.79.085.28.240
2961.79.085.28.240
B
85.000
28.000
240.000
60.000
22.000
95.000
0.000
25.000
3
4.233
84879090
2961.79.085.28.300
2961.79.085.28.300
D
85.000
28.000
300.000
60.000
22.000
85.000
80.000
25.000
4
5.271
84879090
2961.79.085.28.350
2961.79.085.28.350
D
85.000
28.000
350.000
60.000
22.000
100.000
100.000
25.000
4
6.205
84879090
2961.79.085.28.400
2961.79.085.28.400
D
85.000
28.000
400.000
60.000
22.000
115.000
120.000
25.000
4
7.139
84879090
2961.79.085.28.450
2961.79.085.28.450
C
85.000
28.000
450.000
60.000
22.000
100.000
100.000
25.000
5
7.990
84879090
2961.79.085.30.160
2961.79.085.30.160
A
85.000
30.000
160.000
60.000
22.000
70.000
0.000
45.000
2
3.024
84879090
2961.79.085.30.200
2961.79.085.30.200
A
85.000
30.000
200.000
60.000
22.000
110.000
0.000
45.000
2
3.825
84879090
2961.79.085.30.250
2961.79.085.30.250
B
85.000
30.000
250.000
60.000
22.000
80.000
0.000
45.000
3
4.736
84879090
2961.79.085.30.300
2961.79.085.30.300
B
85.000
30.000
300.000
60.000
22.000
105.000
0.000
45.000
3
5.737
84879090
2961.79.085.30.350
2961.79.085.30.350
B
85.000
30.000
350.000
60.000
22.000
130.000
0.000
45.000
3
6.738
84879090
2961.79.085.30.400
2961.79.085.30.400
C
85.000
30.000
400.000
60.000
22.000
80.000
75.000
45.000
5
7.560
84879090
2961.79.100.25.160
2961.79.100.25.160
A
100.000
25.000
160.000
60.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
3.046
84879090
2961.79.100.25.200
2961.79.100.25.200
A
100.000
25.000
200.000
60.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
3.831
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청