피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2961.75. - Flat guide bar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Flat guide bars
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961_75.prj},{NB=2961.75.058.125},{DOC=2961_75_pdf},{FORM=A},{B=58.000},{L=125},{E1=29.000},{E2=0.000},{ANB=2},{E=25.000},{A=75.000},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANB
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2961.75.028.075
2961.75.028.075
A
28.000
75
14.000
0.000
2
15.000
45.000
0.139
84879090
2961.75.028.100
2961.75.028.100
A
28.000
100
14.000
0.000
2
25.000
50.000
0.197
84879090
2961.75.028.125
2961.75.028.125
A
28.000
125
14.000
0.000
2
25.000
75.000
0.254
84879090
2961.75.028.150
2961.75.028.150
A
28.000
150
14.000
0.000
2
25.000
100.000
0.311
84879090
2961.75.038.075
2961.75.038.075
A
38.000
75
19.000
0.000
2
15.000
45.000
0.201
84879090
2961.75.038.100
2961.75.038.100
A
38.000
100
19.000
0.000
2
25.000
50.000
0.279
84879090
2961.75.038.125
2961.75.038.125
A
38.000
125
19.000
0.000
2
25.000
75.000
0.357
84879090
2961.75.038.150
2961.75.038.150
A
38.000
150
19.000
0.000
2
25.000
100.000
0.434
84879090
2961.75.048.075
2961.75.048.075
A
48.000
75
24.000
0.000
2
15.000
45.000
0.262
84879090
2961.75.048.100
2961.75.048.100
A
48.000
100
24.000
0.000
2
25.000
50.000
0.361
84879090
2961.75.048.125
2961.75.048.125
A
48.000
125
24.000
0.000
2
25.000
75.000
0.459
84879090
2961.75.048.150
2961.75.048.150
A
48.000
150
24.000
0.000
2
25.000
100.000
0.557
84879090
2961.75.048.200
2961.75.048.200
A
48.000
200
24.000
0.000
2
50.000
100.000
0.754
84879090
2961.75.058.075
2961.75.058.075
A
58.000
75
29.000
0.000
2
15.000
45.000
0.324
84879090
2961.75.058.100
2961.75.058.100
A
58.000
100
29.000
0.000
2
25.000
50.000
0.443
84879090
2961.75.058.125
2961.75.058.125
A
58.000
125
29.000
0.000
2
25.000
75.000
0.562
84879090
2961.75.058.150
2961.75.058.150
A
58.000
150
29.000
0.000
2
25.000
100.000
0.680
84879090
2961.75.058.200
2961.75.058.200
A
58.000
200
29.000
0.000
2
50.000
100.000
0.918
84879090
2961.75.075.075
2961.75.075.075
A
75.000
75
37.500
0.000
2
15.000
45.000
0.428
84879090
2961.75.075.100
2961.75.075.100
A
75.000
100
37.500
0.000
2
25.000
50.000
0.582
84879090
2961.75.075.125
2961.75.075.125
A
75.000
125
37.500
0.000
2
25.000
75.000
0.736
84879090
2961.75.075.150
2961.75.075.150
A
75.000
150
37.500
0.000
2
25.000
100.000
0.890
84879090
2961.75.075.200
2961.75.075.200
C
75.000
200
37.500
0.000
3
25.000
75.000
1.181
84879090
2961.75.100.100
2961.75.100.100
B
100.000
100
25.000
50.000
4
25.000
50.000
0.754
84879090
2961.75.100.125
2961.75.100.125
B
100.000
125
25.000
50.000
4
25.000
75.000
0.959
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청