피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
294 - BS 328 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_294.prj},{NB=294 4.760},{J21=294 4.760},{A11=4.760},{C12=1},{B3=32},{B4=12.300},{B5=63},{B6=23},{B71=61.500},{C3=11.110},{D1=2},{D7=0.029},{E1=118},{B7=1.500},{D3=29},{H22=0},{B1=5.240},{B2=12.300},{BLD=7},{ID12000=9002940047600},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=437},{C33=-0.050},{D4=63},{E4=MIN},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{A21=11.110},{C54=0},{E2=60},{J23=},{J22=ZENTRIERBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=BS 328},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=L},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL04370125},{J61=},{DATE=2016-10-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002940047600.dxf},{ID10003=9002940047600.stp},{ID10004=9002940047600_prop.xml},{ID10005=A_9002940047600.xml},{ID11001=HSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
B2
Abstand Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
294 3.170
294 3.170
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERB, INCH 3,170...
GG
HSS
BS 328
A
BZB
3.170
ZYL
1
29
8.500
57
19
56.000
7.940
2
0.015
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.000
29
0
3.360
7
ZYL03120125$$$$
ZYL01R3126$$$$
294 4.760
294 4.760
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
BS 328
A
BZB
4.760
ZYL
1
32
12.300
63
23
61.500
11.110
2
0.029
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.500
29
0
5.240
12.300
7
ZYL04370125
294 6.350
294 6.350
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
BS 328
A
BZB
6.350
ZYL
1
38
17.000
76
29
74.000
15.870
2
0.066
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
2.000
29
0
6.730
17.000
7
ZYL06250125
294 7.940
294 7.940
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERB, INCH 7,940...
GG
HSS
BS 328
A
BZB
7.940
ZYL
1
45
20.800
89
34
86.600
19.050
2
0.110
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
2.400
29
0
8.710
7
ZYL07500125$$$$
ZYL01R7500$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TRW8575-K1 - Step drill Mink TRW-System
Mink Bürsten
01.04.2022
614 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
289 - WN CENTER DRILL
Gühring
11.02.2021
591 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
586 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
585 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
581 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청